Tranziție energetică de succes cu ajutorul energiei eoliene
Energia eoliană joacă un rol esențial în generarea de energie din surse regenerabile. Turbinele eoliene sunt utilizate în toate zonele climatice de pe glob – în larg, lângă coastă și pe uscat. Deseori, acestea sunt expuse la influențe extreme ale mediului}, cum ar fi apa sărată sau variațiile de temperatură.
Pentru operatorii turbinelor eoliene, disponibilitatea ridicată a echipamentului este extrem de importantă, întrucât repararea sau înlocuirea componentelor este foarte dificilă și, prin urmare, foarte costisitoare. ifm oferă o gamă specializată de senzori de poziție, senzori de proces și sisteme de diagnosticare. Senzorii inductivi cu rezistență ridicată la interferențele electromagnetice (EMC) și un interval mare de temperatură sunt folosiți împreună cu monitoare de viteză rezistente la defecțiuni, de exemplu, pentru a monitoriza turația generatoarelor. Senzorii de presiune, nivel și temperatură din unitățile hidraulice și sistemele centrale de lubrifiere asigură o alimentare fiabilă cu agenții. Senzorii de umiditate a uleiului și monitoarele de particule monitorizează calitatea uleiurilor și lubrifianților aplicați. Pentru a preveni rotirea neintenționată, un senzor special de blocare a rotorului semnalează dacă rotorul a fost blocat în timpul lucrărilor de mentenanță.