Mediu apos

Apa are proprietăți termice bune, ceea ce permite principiului calorimetric de măsurare să își arate punctele forte și să determine în mod fiabil viteza de curgere.
Cu toate acestea, în astfel de aplicații, turbulențele mediului și vitezele de curgere variabile pot influența rezultatul măsurătorii. De asemenea, se pot forma depozite sau biofilme, care afectează conductivitatea termică.
Glicoli și uleiuri

Peliculele de protecție cu glicol și uleiurile au o conductivitate termică mai scăzută comparativ cu apa. Compoziția exactă a mediului influențează aceste proprietăți fizice, motiv pentru care trebuie utilizată o curbă a mediului pentru mediul respectiv. În plus, vâscozitatea uleiurilor se modifică în funcție de temperatură și poate apărea stratificarea temperaturii în interiorul conductei, fapt care trebuie luat în considerare în timpul măsurării și instalării.
Medii gazoase

Aerul are o conductivitate termică foarte scăzută în comparație cu mediile lichide și necesită o distanță de stabilizare mult mai mare în caz de turbulențe. Ca urmare, fluctuațiile rapide de temperatură și stratificarea temperaturii au o influență puternică asupra semnalului de măsurare. Aerul este un mediu compresibil, ceea ce înseamnă că presiunea influențează densitatea și aceasta, la rândul său, determină conductivitatea termică a mediului. Principiul fluxului termic măsoară viteza fluxului (m/s) și nu există nicio conversie în condiții standard (Nl/min). De asemenea, depunerile precum funinginea și condensul pe vârful de măsurare pot afecta măsurarea.