Aer uleios
Pentru a evita acumularea de ulei la vârful senzorului, senzorul trebuie instalat în conductă astfel încât uleiul să se poată scurge de-a lungul vârfului până la peretele conductei. Într-o conductă orizontală, senzorul trebuie montat de jos și nu de sus.
Diferențe de temperatură

În cazul în care temperatura mediului și temperatura ambiantă diferă foarte mult, trebuie asigurată o instalare centrală a conductei, întrucât aceasta minimizează influența temperaturii ambiante asupra vârfului senzorului. În acest scop, oferim senzori cu diferite lungimi ale vârfului de măsurare.
Depuneri pe vârful senzorului

Depunerile și funinginea interferează cu transferul de căldură și trebuie evitate. Dacă murdăria care se strecoară nu poate fi evitată complet prin utilizarea filtrelor, poate fi utilă curățarea periodică a vârfului senzorului cu o cârpă.
Concentrații de glicol
Concentrațiile diferite de glicol au proprietăți termice diferite care influențează evaluarea semnalului de măsurare. Curba caracteristică a glicolului stocată în senzori este calibrată la 35% - dacă aceasta deviază, este necesar un proces de învățare.