• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Lumină albă și RGB într-o singură lampă – pentru iluminarea și semnalizarea perfectă a proceselor dvs.

Luminile pentru mașini ifm sunt o soluție inovatoare pentru iluminat și semnalizare în mașini și sisteme. Acestea nu doar că oferă o indicație clară a defecțiunilor, dar și un iluminat eficient care respectă cerințele Directivei privind proiectarea ecologică. Variantele diferite și opțiunile de fixare le fac flexibile în utilizare și o adăugire valoroasă pentru orice mașină.

Lampa pentru mașini în detaliu

Avantajele produsului

Randament luminos ridicat

Putere luminoasă de 450 lumeni la 250 milimetri.

Iluminare eficientă
Luminile îndeplinesc cerințele Directivei privind proiectarea ecologică, care asigură o iluminare eficientă din punct de vedere energetic.

Flexibilitate
Diferitele variante și opțiuni de fixare le fac flexibile și adaptabile la diferite mașini și sisteme.

Afișare clară a defecțiunilor
Acestea asigură semnalizarea clară a defectelor la mașini și sisteme.

Aplicații

Provocări
Iluminare eficientă a mașinilor și afișarea stării, chiar și în zone greu accesibile.

Avantajele luminii pentru mașini

  • Construcție extrem de robustă și plată
    Luminile pentru mașini DV3010/11 sunt rezistente la diverse substanțe chimice, uleiuri și lichide de răcire și, datorită construcției lor plate și robuste, pot fi utilizate în spații de instalare greu accesibile.
  • Afișare clară a stării
    Acestea pot afișa întregul spectru de culori RGB și pot fi utilizate astfel ca afișaj de stare pentru condițiile mașinii, ceea ce scurtează timpii de răspuns atunci când sunt necesare întreținerea sau reparațiile.
  • Iluminare uniformă
    Lămpile pentru mașini asigură o iluminare uniformă cu lumină albă, ceea ce permite o vizualizare clară a etapelor procesului.

Provocări
Iluminarea ergonomică a locului de muncă

Avantajele luminii pentru mașini

  • Randament luminos ridicat într-un format compact
    Lămpile pentru mașini DV3010/11 oferă un randament luminos excelent de 450 lumeni cu o lungime de doar 250 mm, fiind alegerea perfectă pentru utilizarea la locul de muncă.
  • Carcasă brevetată
    Carcasa turnată prin inserție previne desprinderea pieselor, ceea ce sporește fiabilitatea și siguranța luminilor.
  • Grad ridicat de protecție
    Datorită gradului de protecție IP69, acestea sunt ideale pentru utilizarea în zone cu cerințe ridicate de igienă.

Caz de utilizare


Lumina mașinii oferă semnale vizuale clare, care permit recunoașterea stării mașinii dintr-o privire. Lumina albă indică funcționarea fără defecțiuni, iar lumina roșie indică probleme și permite o reacție rapidă. Astfel, se reduc la minimum timpii de nefuncționare și se crește eficiența producției.

Întrebări frecvente

Produse