Cazuri de utilizare ale senzorului de nivel radar LW21
Nivelul corect pentru transportul fără probleme al sfeclei de zahăr
Zahărul este un ingredient important prezent în aproape toate alimentele și băuturile. Intensifică aromele, influențează culoarea, textura și oferă o adevărată experiență gustativă. Baza pentru acest ingredient este o sursă naturală: sfecla de zahăr. În calitate de principal producător mondial de zahăr din sfeclă, Südzucker oferă clienților săi acest ingredient de cea mai bună calitate.
În timpul procesului de producție a zahărului, sfecla trece printr-o mulțime de etape de prelucrare, de la câmp până la consumator. Unul dintre acestea este transportul sfeclei de zahăr pentru prelucrare ulterioară, după livrarea de către fermier. Sfecla proaspăt livrată trece mai întâi printr-o baie de apă și este apoi transportată la următoarea etapă de procesare, unde se îndepărtează reziduurile de murdărie de pe sfeclă. Două pompe mari scufundate într-un puț asigură livrarea. Senzorul radar de nivel LW2120 este instalat în puțul de pompare. Acesta monitorizează nivelul apei și reglează pompa plutitoare care pompează apa afară din puț atunci când nivelul apei crește. În trecut, se utilizau comutatoare cu flotor, însă acestea adesea se înfundau cu frunze sau impurități și împiedicau pornirea pompei flotante. Prin urmare, groapa de pompare se umplea cu apă, iar motoarele pompei se deteriorau.
Măsurarea nivelului fără contact în sistemul de stocare IBC
În cadrul unui proiect de reproiectare a sistemului de stocare IBC, clientul nostru căuta cea mai eficientă soluție posibilă de monitorizare a nivelului, permițând în același timp manipularea flexibilă a containerelor IBC.
În trecut, monitorizarea nivelului unui agent vâscos era asociată cu probleme, deoarece agentul se agăța de elementele de măsurare și erau necesare operațiuni regulate de întreținere și curățare. În prezent, clientul monitorizează nivelul fără contact, folosind senzori de nivel radar care sunt instalați pe sistemul de rafturi deasupra containerelor IBC. Acest lucru înseamnă că containerele IBC pot fi îndepărtate în mod flexibil de pe sistemul de rafturi, după cum este necesar, fără a fi necesară îndepărtarea instrumentelor de măsurare. Și nu în ultimul rând: Mixerele instalate ale containerelor IBC nu sunt o problemă pentru LW2120, deoarece sunt suprimate automat de algoritmul inteligent.
Datorită comunicării bidirecționale prin IO-Link, clientul poate afișa toate containerele IBC prin intermediul HMI, poate vizualiza valorile procesului și poate învăța parametrii de setare ai senzorilor și îi poate ajusta dacă este necesar. În plus, volumul și greutatea agentului pot fi determinate prin intermediul nivelului curent și prin introducerea dimensiunii recipientului și a densității agentului.
Monitorizarea nivelului în rezervorul tampon de ulei de călire
Clientul nostru produce o gamă variată de piese turnate mari ca parte a producției sale de oțel turnat. Piesele turnate sunt plasate într-un rezervor de ulei de răcire pentru a se întări. Volumul piesei turnate forțează o parte din uleiul de răcire într-un rezervor tampon separat. Nivelul rezervorului tampon este monitorizat cu atenție deoarece o pompă este controlată în funcție de nivel, iar această pompă este utilizată pentru a pompa uleiul de răcire de la rezervorul tampon la un alt rezervor tampon.
Senzorul de nivel radar LW2120 monitorizează nivelul în mod sigur. Caracteristică specială: Senzorul este instalat într-un puț termometric care iese cu 0,5 m în afara rezervorului și continuă cu 2,5 m până aproape de fundul rezervorului.
În astfel de instalații complexe, software-ul gratuit ifm Vision Assistant oferă asistență, permițând configurarea senzorului, setarea unei zone oarbe superioare și afișarea comportamentului senzorului în timp real. Acest lucru ajută la prevenirea erorilor de măsurare și garantează detectarea exactă a nivelului. Iar rezultatele măsurătorilor confirmă faptul că măsurarea este întotdeauna fiabilă pe întreaga plajă de niveluri.
Măsurare radar fără contact în rezervoare
De peste 30 de ani, EnviroFALK GmbH proiectează, produce și vinde sisteme de apă pură și ultrapură pentru o gamă extinsă de industrii din întreaga lume. Pentru monitorizarea fără contact a nivelului în rezervoare, EnviroFALK utilizează senzorul de nivel radar LW2120.
Senzorul poate detecta niveluri până la 10 metri înălțime, fără zone oarbe și cu o rezoluție milimetrică. Frecvența de 80 GHz utilizată asigură rezultate de măsurare stabile și precise chiar și în spații restrânse. Cu extensia antenei, disponibilă ca accesoriu, senzorul poate fi utilizat și în afara rezervoarelor metalice închise, de exemplu pe cuve deschise sau rezervoare din plastic.
Tehnologia standard de conectare M12 asigură o instalare fără erori în câteva minute, în timp ce IO-Link oferă confortul setării și citirii parametrilor de la distanță. Algoritmul inteligent din unitate face ca setarea parametrilor prin IO-Link să fie foarte simplă: După setarea înălțimii de referință o singură dată, senzorul furnizează imediat nivelul exact prin IO-Link.