- Vedere de ansamblu asupra senzorilor pentru nivelul de umplere
- Senzori de nivel punctiform LM
Senzori de nivel punctiform de tip LM
Senzorii de nivel punctiform din seria LM oferă o soluție fiabilă pentru monitorizarea nivelului într-o gamă largă de aplicații. Indiferent că sunt utilizați pentru prevenirea revărsării, detectarea scurgerilor sau protecția la scurgere, senzorii asigură în mod constant un nivel ridicat de precizie și siguranță.
Pentru a satisface diferite cerințe, sunt disponibile variante atât pentru medii industriale, cât și pentru aplicații igienice. Senzorii detectează în mod fiabil un spectru larg de medii - de la lichide și uleiuri pe bază de apă până la pulbere - indiferent dacă mediul este lichid, solid sau vâscos.
Alternativa fiabilă la furcile de reglare
Furcile vibratoare convenționale își ating rapid limitele cu medii vâscoase sau adezive. Acumulările pot distorsiona rezultatele măsurătorilor și pot declanșa comutări incorecte. Vârful de măsurare rotunjit neted al senzorilor LM minimizează acumularea de la început și elimină în mod fiabil orice depuneri rămase. Acest lucru menține măsurarea precisă, chiar și în condiții de proces dificile.
Diferențiere fiabilă a mediilor
Cu două ieșiri de comutare programabile independent, senzorul distinge în mod fiabil între diferite medii. Acest lucru permite detectarea timpurie a scurgerilor în aplicații precum schimbătoarele de căldură - de exemplu, când apa intră într-un circuit de ulei. Această diferențiere precisă crește fiabilitatea procesului și previne daunele indirecte.
Integrare rapidă și flexibilă
Diferite versiuni de dispozitive cu diferite lungimi de instalare și adaptoare de proces permit o integrare simplă și flexibilă în aproape orice sistem. Versiunile de dispozitive sunt presetate din fabrică pentru medii specifice, cum ar fi apa sau uleiurile, reducând semnificativ timpul de instalare.
Design conform cerințelor industriei
Toți senzorii au o carcasă robustă din oțel inoxidabil. Versiunile LMC și LMT sunt echipate cu un vârf PEEK durabil, în timp ce versiunea LMH dispune de un vârf ceramic care rezistă în mod fiabil la temperaturi de până la 250 °C.
Senzorul este insensibil la depunerile de pe suprafața sa. Comutarea incorectă, care ar putea duce la revărsarea rezervorului sau la funcționarea fără apă a pompei, este evitată în mod fiabil prin suprimarea eficientă a depunerilor.
Comparație de produse
| LMT | LMH | LMC | |
|---|---|---|---|
| Domeniu de aplicare | Aplicații industriale și igienice | Aplicații industriale și igienice | Aplicații industriale |
| Concept de etanșare | Metal PEEK igienic | Inel O igienic (disponibil separat) |
Garnitură plană spate |
| Presetare | Medii pe bază de apă, medii vâscoase și uleiuri | Medii pe bază de apă și uleiuri |
Mediu apos |
| Temperatura maximă a mediului | 100 °C până la 150 °C timp de 1 oră |
250 °C | 100 °C |
| Măsurarea integrată a temperaturii | |||
| Suprimarea depunerilor | |||
| Materialul vârfului de măsurare | PEEK | Ceramică (99.97%) | PEEK |
| Aprobări | FDA, EHEDG, 3A, KTW/W270, EC 1935/2004, ACS, Reg31, FCM | FDA, EHEDG, 3A, FCM, ADI Free, USP Class VI, ASME-BPE, CRN, cULus | DNV |
Prevenirea preaplinului
Pentru a preveni supraîncărcarea rezervoarelor și a containerelor, pot fi instalați senzori de nivel punctiform la diferite înălțimi. Alimentarea cu mediu este oprită de îndată ce reacționează senzorul de nivel superior și este reluată atunci când nivelul scade până la senzorul inferior. Acest lucru asigură un control continuu al procesului, prevenind supraîncărcarea sau golirea rezervorului și menținând o funcționare sigură.
Senzorii sunt insensibili la depuneri și funcționează fiabil chiar și în condiții dificile, contribuind la procese eficiente.
Protecție la funcționare fără apă
Pentru a asigura o funcționare fiabilă și o durată lungă de viață a pompelor, trebuie evitate condițiile de funcționare fără apă. Exact aici senzorii de nivel punctiform oferă o soluție simplă și eficientă: De îndată ce vârful de măsurare nu mai este acoperit de agent, senzorul detectează acest lucru și trimite un semnal pentru a opri automat pompa. Acest lucru previne deteriorarea cauzată de funcționarea fără apă și prelungește durata de viață a sistemului.
Odată ce este din nou suficient mediu și senzorul este complet amortizat, pompa repornește. Acest lucru asigură o funcționare sigură și lină.
Detectarea scurgerilor
Senzorii de nivel punctiform de tip LM pot ajuta la detectarea timpurie a scurgerilor în sistemele închise. Dacă, de exemplu, apare o scurgere în schimbătoarele de căldură, apa poate pătrunde în circuitul de ulei altfel închis. Cu două ieșiri de comutare programabile independent, senzorul distinge în mod fiabil între diferite medii, permițând detectarea și remedierea scurgerii într-un stadiu incipient.