- Tehnologii
- io-key
io-key – monitorizarea centralizată a datelor senzorului pentru aplicațiile mici sau descentralizate
Avantajele dumneavoastră
Monitorizarea Plug & play:
Monitorizarea instalaţiei asistată de senzori, fără planificare sau cablare de reţea.
Monitorizați ceea ce este important
Recepționați alarme via text sau e-mail dacă există o problemă.
Configurare simplă:
O alimentare cu tensiune și o rețea GSM disponibilă – este tot ceea ce are nevoie io-key.
Flexibilitate ridicată:
Locaţia de instalare poate fi liber aleasă - mulţumită IP65, chiar şi în exterior. Alegere liberă de un mare număr de senzori IO-Link pentru toate tipurile de aplicaţii.
Eficienţă:
costuri reduse în comparaţie cu alte soluţii cloud industriale.
Instalarea economiseşte timp şi bani
Cu ajutorul io-key veţi opta chiar de la început pentru o formă uşor de manipulat, dar puternică, de monitorizare a proceselor şi a instalaţiei. O sursă de alimentare cu tensiune şi o reţea GSM disponibilă - acestea sunt tot ceea ce este necesar pentru a transmite datele senzorilor IO-Link conectaţi în cloud. Nu este necesară o conexiune complexă la reţeaua companiei sau la un regulator.
- Conectarea la alimentarea cu tensiune
- Conectarea a până la 2 senzori capabili IO-Link
- Înregistrați-vă! Finalizat!
Convenabil: funcţia de alarmă prin e-mail sau mesaj text, rapoarte automate
Tabloul de bord clar permite utilizatorului să stabilească valori limită pentru senzorii conectaţi doar cu câteva clicuri de mouse. Dacă aceste valori limită sunt depăşite, utilizatorul va fi alertat prin e-mail sau mesaj text. Mai mult, toate tipurile de date pot fi rezumate şi exportate automat în formular sau rapoarte.
Puternic: carcasă robustă, vastă alegere de senzori
Fie într-un mediu prăfuit, fie în aer liber, datorită clasei de protecţie IP65, io-key este soluţia perfectă pentru toate tipurile de aplicaţii. Datorită celor două conexiuni cu senzori, poate fi implementată o mare varietate de scenarii de monitorizare. ifm dispune de numeroşi senzori IO-Link diferiţi în magazin pentru scopul acesta.
Cât de frecvent aveți nevoie de informații?
Sunt posibile până la 4 intervale de transmitere diferite:
- Odată pe zi → Pentru solicitări zilnice, cum ar fi niveluri sau poziții de nivel.
- În fiecare oră → Spre exemplu la monitorizarea stărilor sau a valorilor de temperatură.
- În fiecare minut→ Pentru solicitări frecvente, cum ar fi detectarea poziției sau valorile mașinii.
- La fiecare 10 secunde → Ideal pentru solicitările critice, cum ar fi întreținerea predictivă.
Găsiți tariful de date care se potrivește nevoilor dumneavoastră:
Monitorizarea proceselor şi a instalaţiilor descentralizate poate fi atât de simplă.
Monitorizarea debitului la staţiile de pompare
Cu ajutorul io-key puteţi urmări funcţia corespunzătoare de pompare a staţiilor de pompare la distanţă sau mobile în orice moment. O funcţie de alarmă raportează imediat abaterile de la valoarea prestabilită, astfel încât capacitatea de pompare necesară să poată fi restabilită rapid.
Măsurarea nivelului de umplere din rezervoare
Silozurile de alimentare, rezervoarele pentru cerneala de imprimare sau aditivii pentru beton au un lucru în comun: trebuie reumplute înainte de a fi complet goale. Furnizorii care echipează rezervoarele clientului cu io-key pot garanta o furnizare fiabilă şi neîntreruptă a produsului. Odată atins un nivel definit, sistemul logistic poate iniţia automat reumplerea. O îmbunătăţire excelentă a calităţii serviciilor!
Întreţinere predictivă la maşinile de la distanţă
Ventilatoarele din depozitele frigorifice descentralizate sau instalaţiile de depozitare pot fi monitorizate prin intermediul io-key, precum şi cu motoare sau pompe la distanţă, de exemplu, în agricultura automatizată. Rulmenţii deterioraţi, dezechilibrul şi semnele similare de deteriorare iminentă a maşinii vor fi detectate de senzorii de vibraţie şi raportate la tabloul de bord central prin intermediul io-key. Acest lucru previne întreruperea neplanificată a proceselor de lucru, în timp ce calitatea produsului va fi menţinută datorită condiţiilor de depozitare constante.
Nu v-am convins încă?
Până în prezent a fost foarte costisitoare și consumatoare de timp echiparea pieselor sistemului de la distanță pentru monitorizarea cu senzori pentru a fi posibilă analiza ulterioară a semnalelor.
Managerul de produs Michael Strauss arată cât de ușor și rapid puteți realiza aceasta cu ajutorul io-key.