• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. ifm mate
  2. Produs
  3. Event Logger (Registru de evenimente)

ifm mate: Event Logger (Registru de evenimente)

Mai multe informații pentru rezultate optime

Cât de des trec neobservate erorile recurente din procesele dvs.? Chiar știți unde se pierde timp în producția dumneavoastră? Cât de mult ați putea realiza în plus dacă ați avea o perspectivă mai profundă asupra proceselor dumneavoastră de producție?

Cu cea mai recentă actualizare software versiunea 1.5.0 și extensia de licență Event Logger inclusă, avem în vedere exact aceste aspecte.

Până acum, ifm mate putea deja detecta când și unde apar deviații, însă acum aceste evenimente pot fi denumite și comunicate. Acest lucru vă oferă posibilitatea de a obține informații mai detaliate despre procesele dumneavoastră de producție și de a le optimiza într-un mod țintit.

Ce include Event Logger?

Integrarea interfeței MQTT vă permite să vă abonați la evenimente selectate și să le evaluați. Astfel, puteți identifica ineficiențele și îmbunătăți procesele.

Fișa digitală de erori conține o listă personalizată de erori (de exemplu, lipituri reci, componente deteriorate sau defecte), pe care o puteți salva în ifm mate pentru fiecare caz de utilizare specific și o puteți selecta în cazul apariției unei erori. Ulterior, este posibilă corelarea acestor informații cu alte date de proces prin MQTT.

Event Logger vă oferă următoarele avantaje pentru producția dumneavoastră:

Identificați factorii care consumă timp în procesele de producție

Detectați erorile recurente în procesul de producție

Optimizați procesele de producție și eliminați sursele de eroare

Exemplu: Analiza erorilor pentru optimizarea proceselor

La un post de lucru manual, muncitorii au sarcina de a finaliza un subansamblu. Aceasta implică șase pași și un proces de lipire. În timpul testului electric ulterior, se descoperă în mod repetat rebuturi, fără să fie clar în ce moment al procesului apar erorile.

Posibile surse de eroare:

  • lipituri reci
  • componente lipsă
  • utilizarea unor componente defecte

Cu ajutorul Event Logger și a fișei de erori din cadrul sistemului ifm mate, aceste erori pot fi detectate și analizate în mod sistematic.

Prinderea incorectă și abaterile de la procesul specificat sunt detectate automat de către ifm mate. Operatorul documentează de asemenea fiecare eroare identificabilă direct în timpul procesului de asamblare, accesând fișa de erori și selectând eroarea apărută (de exemplu, „lipitură rece”).

Aceasta vă permite să identificați tipare și să luați măsuri țintite pentru remedierea erorilor, reducând astfel rata de eroare și îmbunătățind calitatea producției.

Cum funcționează Event Logger?

  • Crearea evenimentelor: Sistemul de asistență ifm mate creează evenimente cu informații relevante (de exemplu, ID câmp, ID secvență, marcaj temporal, încărcătură specifică precum o valoare numerică sau de la un senzor).
  • Publicare: Aceste evenimente sunt trimise unui broker MQTT prin protocolul MQTT. Brokerul acționează ca intermediar care primește mesaje de la editori (cum ar fi ifm mate) și le transmite abonaților corespunzători.
  • Broker MQTT: Brokerul MQTT primește mesajul și îl stochează temporar. Verifică ce clienți (de exemplu, sisteme IT) s-au abonat la acest tip de mesaj.
  • Abonare: Infrastructura IT s-a înregistrat ca abonat la mesajele de eroare. Brokerul MQTT transmite mesajul către toți abonații înregistrați.
  • Prelucrare în IT: Sistemele IT primesc mesajul și îl prelucrează în continuare. Aceasta poate include documentarea erorii, declanșarea alarmelor sau inițierea măsurilor corective.