ecolink – Tehnologie de conectare pentru industrie
Sigură. Rapidă. Fiabilă.
ecolink reprezintă o tehnologie de conectare inovatoare, apreciată în toate industriile – de la producție și aplicații mobile până la medii sensibile și exigente. Soluțiile noastre sunt robuste, intuitive în utilizare și asigură fiabilitate maximă – zi de zi, în orice situație.
Concept inovator de etanșare
- Variante M8: Garnitura profilată care se mulează pe formă împiedică alunecarea
- Variante M12: Un opritor mecanic asigură compresia optimă a inelului O
- Etanșare permanentă, chiar și la instalări repetate
Mecanism patentat în formă de dinți de ferăstrău
- Împiedică slăbirea neintenționată atunci când este expus la vibrații
- Asamblare rapidă fără unelte
LED-uri clar vizibile
- Carcasă neagră-transparentă pentru vizibilitate ridicată a LED-urilor
- Monitorizare fiabilă a stării chiar și în condiții de lumină ambientală puternică
- Instalare rapidă și rată de eroare redusă
Dispozitiv integrat de detensionare
pentru prize și mufe cablabile
- Prinderea în 3 puncte protejează separat cablul și garnitura
- Etanșare fiabilă chiar și în condiții de mișcare și sarcină
Nou: ecolink Fast Connect
Conectare în câteva secunde
- Conectare prin împingere fără unelte în câteva secunde
- Optimizat pentru conectarea directă la port, nu sunt necesare cabluri speciale
- Rezistență ridicată la șocuri și vibrații
Nou: Conector pentru supapă DIN A
Acum cu tehnologia ecolink
- Conectare simplă prin împingere în loc de înșurubare
- Instalare mai rapidă, rată de eroare redusă
- Sigur, etanș și rezistent la vibrații
Fiecare mediu are propriile cerințe. ecolink le înțelege.
Tehnologia noastră de conectare ecolink este proiectată pentru conservarea resurselor și reducerea impactului asupra mediului. Gamele de produse testate în practică asigură soluția potrivită pentru o gamă largă de aplicații și industrii, de la conexiuni standard senzor-actuator până la soluții personalizate pentru aplicații solicitante.
Datorită designului robust și instalării simple, fără unelte, cablurile ecolink oferă avantaje reale în exploatarea de zi cu zi. Conexiunile fiabile sunt garantate chiar și în condiții dificile, precum vibrații, umiditate și fluctuații de temperatură.
ecolink reprezintă o tehnologie de conectare industrială robustă. Dezvoltarea internă, testarea orientată spre utilizare și alinierea strânsă cu senzorii ifm asigură o fiabilitate ridicată a instalării și conexiuni de cea mai înaltă calitate, pe care vă puteți baza în mod constant.
Game de produs/versiuni de produs
| Link către produse | EVC | EVF | EVM | EVT | EVW | EVCxxA | ENCxxA | Exxxx |
| Cablu de conectare cu priză | ||||||||
| Cabluri de conectare cu mufă | ||||||||
| Cabluri de senzor ecranate | ||||||||
| Cabluri de conexiune | ||||||||
| Cabluri Ethernet | ||||||||
| Cabluri CAN | ||||||||
| Cabluri AMP | ||||||||
| Divizoare Y | EBC |
EBF |
EBT |
|||||
| Divizoare pasive | EBC |
EBF |
EBT |
|||||
| Cablabil | ||||||||
| Mufe adaptor | ||||||||
| Prize adaptor | ||||||||
| Dopuri pentru supape |
Proprietățile de rezistență ale diferitelor versiuni ecolink
| EVC | EBC | EVF | EBF | EVM | EVT | EBT | EVW | EVCxxA | ENCxxA | |
| Materiale | ||||||||||
| Piuliță de cuplare | Alamă, nichelată | Alamă, nichelată | Oțel inoxidabil (316L/1.4404) | Oțel inoxidabil (316L/1.4404) | Oțel inoxidabil (316L/1.4404) | Oțel inoxidabil (316L/1.4404) | Oțel inoxidabil (316L/1.4404) | Alamă, antiaderentă | Oțel inoxidabil (316L/1.4404) | Alamă, nichelată |
| Corp | TPU/PA | PA | PP /PA | PA | TPU | PVC | PA | TPU | TPU | TPU |
| Cablu | PUR | PUR | MPPE | MPPE | PUR | PVC | PVC | PUR | PUR | PUR |
| Garnitură | FKM | FKM | EPDM | EPDM | FKM | EPDM | EPDM | FKM | FKM | FKM |
| Proprietăți de rezistență | ||||||||||
| Uleiuri și lichide de răcire/lubrifianți: Hocut 5450 Colometa ecoM625 Hycut ET46 Honilo 989 Rivolta K.S.P. 204 OEST H-LP 68 / Actis X HLPD68 |
||||||||||
| Spray cu sare | ||||||||||
| Scântei de sudură | ||||||||||
| ATEX | ||||||||||
| Produse de curățare și dezinfectante * | ||||||||||
* (vă rugăm să consultați aprobarea Ecolab – descărcați de pe pagina produsului)
Gama ecolink este concepută pentru a acoperi exclusiv codurile de conectare utilizate la senzorii fabricați de noi. Prin urmare, aceasta include versiuni cu coduri A, D și L, precum și conectori pentru supape de tip DIN Form A. Alte versiuni – precum codurile B, C, T sau X – sunt disponibile ca tehnologie de conectare în afara gamei ecolink.
Versiunile ecolink M12
Cu cod A, 5 poli
- Utilizări obișnuite: senzori
- Număr de poli: 2 - 5
- Date tehnice obișnuite:
• < 250 V CA
• < 300 V CC
• max. 4 A
Cu cod A, 8 poli
- Utilizări obișnuite: senzori
- Număr de poli: 6 - 8
- Date tehnice obișnuite:
• < 60 V CA/CC
• max. 2 A
Cu cod D
- Utilizări obișnuite: cabluri de date
- Număr de poli: 4
- Date tehnice obișnuite:
• < 30 V CA
• < 60 V CC
• max. 4 A
• CAT 5e
Cu cod L
- Utilizări obișnuite: alimentare cu tensiune
- Număr de poli: 4 + FE
- Date tehnice obișnuite:
• < 50 V CA
• < 63 V CC
• max. 16 A
Conector pentru supapă Ecolink DIN A
- Utilizări obișnuite: electrovalve
- Număr de poli: 2 + 2 PE
- Date tehnice obișnuite:
• < 24 V CA/CC
• max. 4 A
Versiunile ecolink M8
M8, 3 poli
- Utilizări obișnuite: senzori
- Date tehnice obișnuite:
• < 50 V CA
• < 60 V CC
• max. 3 A
M8, 4 poli
- Utilizări obișnuite: senzori
- Date tehnice obișnuite:
• < 50 V CA
• < 60 V CC
• max. 3 A
Alte tehnologii de racordare
Cu cod B
- Utilizări obișnuite: cabluri de magistrală
- Număr de poli: 4 sau 5
- Date tehnice obișnuite:
• < 48 V CA
• < 60 V CC
• max. 4 A
Cu cod C
- Utilizări obișnuite: alimentare cu tensiune
- Număr de poli:
- Date tehnice obișnuite:
• < 50 V CA
• < 60 V CC
• max. 16 A
Cu cod T
- Utilizări obișnuite: alimentare cu tensiune
- Număr de poli: 4
- Date tehnice obișnuite:
• < 50 V CA
• < 60 V CC
• max. 12 A
Cu cod X
- Utilizări obișnuite: cabluri de date
- Număr de poli: 8
- Date tehnice obișnuite:
• < 50 V CA
• < 60 V CC
• max. 0,5 A
• CAT6