Instrumentul gratuit pentru dispozitive IO-Link
moneo configure free gestionare inteligentă IO-Link
moneo|configure free permite setarea ușoară și simultană a parametrilor pentru mai mulți senzori IO-Link. În plus, permite setarea centralizată a parametrilor pentru magistralele IO-Link din întreaga rețea. Utilizând programul de gestionare a integrat independent de producător IODD în legătură cu baza de date IODD puteți integra senzori de la alți producători în rețeaua IO-Link și puteți seta de asemenea parametrii acestora.
Astfel se economisește timp și se crește rentabilitatea procesului Dvs. de producție.
În timpul setărilor sau analizării erorilor, veți beneficia de indicații clare pentru până la două valori ale datelor de proces pentru fiecare senzor IO-Link din cabina de pilotaj. Acesta este independent de producător de asemenea.
Dați-le experților noștri ocazia să vă introducă în moneo în cadrul seminarului online |