Set de pornire IO-Link Master
Cu ajutorul setului de pornire cuprinzător pot fi probate practic de urgență avantajele senzorilor IO-Link la birou
- IO-Link-Master cu 4 porturi și interfaţă PROFINET
- Piesă de rețea cu ștecăr 230 V / 24 V
- LR DEVICE (stick USB) software de parametrizare IO-Link
- Senzor de distanță optic IO-Link
- Cablu Ethernet M12/RJ45, 0,5 m
- Cablu de senzor M12/M12, 0,6 m
Set de pornire IO-Link Master
Cu ajutorul acestui set de pornire pot fi probate practic de urgență avantajele senzorilor noștri IO-Link la birou. Transformați senzorul de distanță binar optic, care furnizează numai un punct de comutare 1 sau 0 la o placă digitală de intrare, într-un senzor inteligent și măsurați chiar și distanța până la obiect.
În continuare, IO-Link Master și senzorul IO-Link pot fi setați cu software-ul de parametrizare IO-Link intuitiv.
În felul acesta are loc o parametrizare complicată pe afișajul senzorului. Masterul IO-Link descentralizat folosește ca Gateway între senzorii inteligenţi IO-Link şi fieldbus PROFINET. În felul acesta se poate realiza și o conexiune PROFINET simplă, de ex. la o unitate de comandă Siemens.