• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. Surse de alimentare
  3. Direct pe teren

Direct pe teren

Alimentare cu tensiune direct pe teren

Tot mai mulţi utilizatori montează componentele de comandă descentralizat pe utilaj în locul tabloului de control, de exemplu IO-Link Masteri sau alte module pe teren.

Prin alimentarea clasică cu tensiune de la tabloul de control au loc căderi critice de tensiune din cauza curenţilor tari prin cablurile lungi. Pentru a preveni aceasta, ifm oferă o alimentare puternică cu tensiune pentru montajul direct pe teren.

Protecţia în circuitul secundar

Siguranţele electronice integrate protejează fiabil componentele conectate la sursa de alimentare cu tensiune de 24 V contra curentului excesiv şi a scurtcircuitelor.

Fiabilitate sporită

Siguranţele electronice detectează fiabil scurtcircuitele chiar şi la rezistenţe ridicate ale cablurilor. Datorită celor patru circuite de ieşire cu siguranţă individuală, un circuit defect este oprit selectiv, iar circuitele intacte continuă să funcţioneze în siguranţă.

Alimentarea este garantată chiar şi la vârfurile înalte de tensiune, cum ar fi comutarea sarcinilor capacitive.

funcții IO-Link suplimentare

  • Setarea tensiunii de ieșire
  • Transmiterea tensiunii reale pe partea primară și secundară
  • Transmiterea curentului actual pe fiecare canal
  • Transmiterea canalului declanșat în cazul unei defecțiuni
  • Resetarea canalului declanșat