• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. Accesorii
  3. Adaptoare de sudură pentru rezervoare

Adaptoare de sudură pentru rezervoare

Adaptoare speciale de sudură pentru rezervoare

Adaptoarele speciale reprezintă o soluție inovatoare care permite efectuarea rapidă și simplă a unei operațiuni de sudare în rezervor. Toate presiunile rezultate din operațiunea de sudare care pot fi cauzate de straturile multiple de sudură și de metalele cu pereți groși sunt absorbite în zona de tranziție flexibilă a adaptorului.

Adaptoarele de răcire opționale simplifică și îmbunătățesc rezultatul sudării cu adaptoare speciale și convenționale și oferă o stabilizare suplimentară în timpul operațiunii de sudare.

Post-procesare

Pentru post-procesare, în special pentru șlefuirea și lustruirea cordonului de sudură, trebuie utilizate dispozitivele de protecție la șlefuire prevăzute pentru adaptoarele respective și potrivite pentru prelucrarea internă și externă.

Verificarea pierderilor

Cu ajutorul kitului de verificare a pierderilor, oferit ca accesoriu, se poate verifica dacă există pierderi la marginea de etanșare a adaptorului sudat, fără a fi necesară umplerea consumatoare de timp a rezervorului. În cazul unei pierderi, aceasta este făcută vizibilă sau perceptibilă la orificiul de pierdere al adaptorului sudat.

Accesorii