Senzor de debit pentru temperaturi ridicate SBT

- Eficiență și calitate sporite în procesele de control al temperaturii
- Monitorizare continuă a controlului temperaturii conforme
- Control precis al procesului datorită timpului de răspuns rapid și repetabilității ridicate
- Gestionare modernă a energiei combinată cu senzori de temperatură
- Capabil să reziste la temperaturi de până la 180 °C și la presiuni de până la 30 bari
Producție eficientă care asigură nivelul de calitate necesar
Concepuți pentru a îndeplini cele mai înalte standarde în materie de temperatură și presiune, senzorii de debit de tip SBT asigură procese de producție eficiente, de exemplu în fabricile de turnare prin injecție, în producția de anvelope sau în producția de produse de înlocuire a cărnii. Senzorul determină debitul mediului utilizat pentru controlul conform al temperaturii, pentru a încălzi sau răci matrița în funcție de etapa de proces. În acest proces, nu va fi afectat de bule de aer.
Cu ajutorul valorilor măsurate cu precizie și al controlului exact al procesului, puteți reduce cantitatea de rebuturi.
Datorită nivelului ridicat de repetabilitate, abaterile de la valoarea de referință sunt detectate din timp, chiar și atunci când debitele sunt foarte mici. Sunt evitate rebuturile costisitoare cauzate de o răcire prematură sau incompletă.
Detectați cerințele de întreținere într-un stadiu incipient datorită monitorizării continue
În funcție de natura agentului de încălzire sau de răcire, canalele încorporate în matrița de injecție pentru controlul temperaturii conforme se pot colmata în timp. Depunerile, cum ar fi particulele de calcar sau de murdărie, pot reduce sau chiar împiedica curgerea agentului de încălzire sau de răcire. Ca urmare, agentul de lucru încălzit insuficient nu se poate distribui corect sau nu se răcește suficient. Ambele vor genera produse de calitate slabă.
Pentru filtrarea particulelor libere de murdărie se utilizează filtre cu o dimensiune a ochiurilor de aproximativ 200 μm. Repetabilitatea ridicată, precum și timpul de răspuns rapid al senzorului ajută la detectarea rapidă a cerințelor de întreținere în sistemul de conducte înfundate și permit repararea sistemului într-un stadiu incipient.
Gestionare modernă a energiei
Monitorizarea debitului și a temperaturii și-a demonstrat eficiența în procesele de control al temperaturii. În acest fel, consumul de energie al procesului de producție poate fi ușor monitorizat și optimizat prin controlul precis al temperaturii și al debitului.
Datorită timpului de răspuns remarcabil al măsurării debitului, chiar și duratele mari ale ciclurilor nu reprezintă un obstacol. Măsurarea temperaturii poate fi implementată cu ajutorul senzorilor rezistenți TM5101 (până la 150 °C) sau TA2212 (până la 200 °C).