You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

Produs probat și testat îmbunătățit: Senzor de presiune PI acum cu rezoluție multiplă

  • Celulă de măsurare ceramică rezistentă la valori maxime de presiune și la suprasarcini
  • Proiectare de culoare cu garnitură de etanșare PTFE care asigură stabilitate pe termen lung
  • Temperatură medie permanentă de 150 °C
  • Certificat din fabrică pentru descărcare gratuită
  • Rezoluție foarte mare datorită celor 32 de biți și IO-Link

Senzor de presiune PI pentru aplicații igienice

Rezoluție ridicată datorită IO-Link și 32 de biți

De ani de zile, senzorii de presiune ifm din seria PI și-au dovedit valoarea în industria alimentară și a băuturilor. Dar până și lucrurile care au succes pot fi îmbunătățite. Rezoluția intervalului de măsurare a fost îmbunătățită la 20.000 de pași prin implementarea IO-Link și a 32 de biți. Acesta este un avantaj enorm, în special pentru măsurarea nivelului hidrostatic cu presiune de cap. Asta se datorează faptului că detectarea efectivă a presiunii are loc doar într-o fracțiune din domeniul de măsurare. O caracteristică interesantă pentru întreținere și punere în funcțiune este funcția de simulare, care permite senzorului să transmită semnale măsurate sau stări de eroare către controler. Senzorul este rezistent permanent la o temperatură medie de 150 °C. Aceasta este măsurată și transmisă suplimentar prin IO-Link (precizie de 2,5 K).

Produse