• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. Comunicație industrială
  3. Pentru AS-i și IO-Link: distribuitor electric pasiv pentru zone igienice

Pentru AS-i și IO-Link: distribuitor electric pasiv pentru zone igienice

  • Modulul de câmp robust alimentează până la 8 IO-Link master sau participanți AS-i
  • Materialul carcasei îndeplinesc cerințele de igienă pentru producția alimentară
  • Alimentare cu tensiune prin cabluri standard de alimentare M12, codate A
  • Detectarea supracurentului pentru fiecare port

Două opțiuni

Distribuitorul electric pasiv poate fi operat atât în rețele AS-i sau în structuri IO-Link. Aceasta ajută la minimizarea stocurilor, în special în cazurile în care sunt folosite ambele tehnologii. Cu ajutorul prizelor M12 standard pot fi conectați până la 8 participanți, cu senzori sau actuatori AS-i inteligenți sau cu IO-Link Master.

Design robust pentru aplicații dificile

Materialul special al carcasei și protecția crescută contra pătrunderii permit utilizarea în zonele cu procese de curățare intensivă frecventă, de exemplu în industria alimentară. Modulul semnalează un curent excesiv per port cu ajutorul unui LED roșu. În felul acesta pot fi evitate perturbațiile sau deteriorarea infrastructurii, actuatorilor sau chiar a instalației.

Avantaje și beneficiile clienților

Distribuitorul electric AS-i sau IO-Link

Aceste distribuitoare electrice pot fi folosite în aplicațiile igienice datorită materialelor utilizate și a design-ului inovator al carcasei. Distribuitoarele electrice cu 4 sau 8 căi pot fi folosite pentru alimentarea a până la 8 participanți AS-i, de ex. capete de supapă, senzori de sfert de tură, comenzi ale motorului etc., sau pentru alimentarea electrică a IO-Link Masteri. Detectarea supracurentului arată, printr-un LED roșu intermitent la conexiunea M12 respectivă, faptul că se consumă mai mult decât 4,4 A permis per canal.