• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. IIoT Soluții
  3. Instrumentul pentru toate dispozitivele IO-Link

Instrumentul pentru toate dispozitivele IO-Link

Instrumentul Dvs. de gestionare IO-Link în versiunea stand-alone

  • Eficienţă:Setarea parametrilor centrali ai tuturor senzorilor IO-Link
  • Inteligent:Recunoașterea automată a dispozitivelor IO-Link
  • Facil pentru utilizator:Gestionarea facile a seturilor de date de parametrizare
  • Direct:Acces la senzorii IO-Link prin intermediul PLC-ului

moneo configurepermite setarea simplă și simultană a parametrilor mai multor senzori IO-Link. În plus, permite setări centrale ale parametrilor masterilor ifm IO-Link în întreaga rețea. Utilizând programul de gestionare a integrat independent de producător IODD în legătură cu baza de date IODD puteți integra senzori de la alți producători în rețeaua IO-Link și puteți seta de asemenea parametrii acestora.

Astfel se economisește timp și se crește rentabilitatea procesului Dvs. de producție.

În timpul setărilor sau analizării erorilor veți beneficia de indicații clare pentru până la două valori de procesare pentru fiecare senzor IO-Link. Acesta este independent de producător de asemenea.

De ce moneo configure SA?

Gestionarea înregistrării datelor de parametrizare Instrument pentru toate dispozitivele IO-Link Vedere de ansamblu asupra tuturor dispozitivelor IO-Link în rețea Cockpit dinamic
Setarea ușoară și înlocuirea dispozitivelor IO-Link cu un singur instrument Setări dispozitive independente de producător, online / offline, cu program de gestionare integrat IODD Scanarea unei rețele IO-Link complexe cu masteri și dispozitive. Vizualizarea paralelă o valorilor și parametrilor de procesare

Setarea parametrilor din punct la punct sau prin intermediul rețelei

Setarea parametrilor unei rețele IO-Link prin conectare directă
Software-ul rulează pe un PC / notebook. PC-ul este conectat direct prin interfața ethernet cu masterii ifm.

Setarea parametrilor unei rețele IO-Link cu o rețea IIoT
Software-ul rulează pe unul sau mai multe PC-ul / notebook-uri cu o rețea IIoT. PC-urile reprezintă o parte din această rețea și se poate conecta la masterii ifm prin intermediul unui router sau wi-fi (prin interfață IoT / interfață fieldbus).

Prima setare a unui senzor IO-Link

Parametrii unui senzor nou se vor seta înainte de instalarea acestuia.

Avantaje

  • Setările și funcțiile senzorului se pot testa fără un PLC
  • Este posibilă salvarea parametrilor setați în software
  • Setarea parametrilor în mod facil pentru utilizator prin intermediul master-ului USB

Diagnoza este posibilă în timp ce senzorul este în lucru

Funcționarea ireproșabilă a senzorului conectat la un master IO-Link de la ifm trebuie testată.

Avantaje

  • Scanarea întregii rețele și vizualizarea dispozitivelor IO-Link și masterilor conectați
  • Opțiune de căutare a senzorilor utilizând “tag-ul specific aplicației” și / sau funcția de semnalizare
  • Indicarea valorii de procesare în interiorul cockpit-ului pentru fiecare senzor cu indicare simultană a parametrilor actuali

Asigurarea și sporirea calității proceselor

Setarea parametrilor parametrizați pentru dispozitivele IO-Link
Software se setare a parametrilor independent de producător
Siguranță sporită a proceselor
Setarea simplă și înlocuirea dispozitivelor IO-Link cu un singur instrument
Asigurarea calității
Asigurarea calității
Creșterea eficienței
gestionarea IODD integrată, independentă de producător

Vă rugăm să aveți în vedere că:
Unele funcții listate ale moneo configure SA vor fi disponibile numai în versiunile actualizate din viitor

Cerințele sistemului:
• de ex. procesor Quadcore cu 1.6 GHz sau Dualcore cu 2.6 GHz
• 8 GB RAM
• 1 GB spațiu pe hard disk (SSD sau HDD)
• rezoluție min. full HD 1920 x 1080
• 1 x USB 3.0 sau mai mare.
• 1 x port ethernet min. (100 MBit min.)
• Windows 10
• Browser: Google Chrome sau Mozilla Firefox