Senzori preciși de înclinare pentru aplicații dinamice
Senzorii cu 1 și 2 axe și 6 grade de libertate furnizează timpi de reacție rapizi și o calitate ridicată a semnalului în condiții extreme
- Senzori de înclinare cu 1 și 2 axe și 6 grade de libertate
- Timp de reacție rapid și calitate ridicată a semnalului datorită algoritmului de fuziune inovator a senzorului
- Datele neprelucrate de acceleratie și functia de giroscop ale senzorului furnizează o funcționalitate extinsa
- Clasă ridicată de protecţie IP 68 / IP 69K pentru utilizarea în condiții extreme
Măsurarea înclinării imună la zgomot
Senzorii dinamici pentru înclinare din seria JD stabilesc noi standarde referitor la calitatea semnalului și la caracteristicile de răspuns. Aceștia folosesc un senzor giroscopic 3D și un accelerometru 3D. IMU (unitate de măsurare inerțială) cu 6 axe și filtrele de fuzionare inteligente ale senzorului determină valorile de înclinare exacte pe această bază. Interferențele, cum apar de exemplu în aplicațiile mobile din cauza vibrațiilor, a impactului sau a comportamentului de pornire și de frânare, nu falsifică valorile măsurate.
Interfață flexibilă
Senzorul de înclinare conține o interfață CANopen pentru transmiterea valorilor măsurate și pentru setarea parametrilor. Dacă este necesar, se poate activa prin software o rezistență cu terminație integrată.