• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. Senzori
  3. Senzori de debit mecatronici cu design special pentru uleiuri

Senzori de debit mecatronici cu design special pentru uleiuri

Valorile măsurate cu precizie datorită adaptării specifice la ulei pentru debite de până la 200 l/min şi măsurare şi adaptare integrată a temperaturii

  • Adaptat specific pentru ulei cu rezultate optime de măsurare
  • Debite de până la 200 l/min
  • Măsurare şi compensare integrată a temperaturii
  • Rezistență la presiune de până la 100 bari
  • Transferul valorii măsurate fără pierderi de conversie şi setare facilă prin IO-Link
  • Nu sunt necesare lungimi ale conductei de intrare şi de ieşire

Aplicații multiple
Agenţii diferiţi necesită caracteristici diferite ale senzorului. Cu ajutorul noului senzor de debit mecatronic cu design special pentru uleiuri, ifm oferă combinația perfectă de precizie, viteză şi adaptabilitate la aplicaţie. În felul acesta este crescută şi eficiența economică.
Performanță ridicată
Datorită ajustărilor complexe efectuate pe durata producţiei şi a utilizării pieselor mecanice specifice uleiului, noul senzor nu oferă doar valori măsurate cu precizie pentru graficul selectat al uleiului. Acesta se distinge şi printr-o compensare integrată a temperaturii. Compania ifm oferă şi unităţi speciale proiectate individual pentru anumite vâscozităţi ale uleiului, de ex. în industria aeronautică.

Produse