• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. Comunicație industrială
  3. Modul AS-i Safety-at-Work

Modul AS-i Safety-at-Work

Două intrări digitale sigure precum şi două ieşiri standard la o adresă

  • 2 intrări digitale sigure şi 2 ieşiri digitale
  • Racordul a doi senzori inductivi siguri cu ieşiri OSSD sau bariere optice la numai o adresă AS-i
  • Certificate conform EN 62061 / SIL2 şi EN ISO 13849-1 / PL d
  • Montare rapidă cu precizie şi flexibilă
  • Alimentarea modulului din interfaţa AS

Modul sigur ClassicLine
Cu acest modul de intrare sigur, componente orientate către siguranţă fără interfaţă integrată AS-i permit să fie conectate la sistemul AS-i Safety at Work.

Pentru componente fără interfaţă AS-i
Astfel permit racordarea cu un cablul de conectare standard cu 4 fire numai o unei adrese AS-i la senzori inductivi structuraţi cu 2 canale cu ieşiri electronice OSSD (de ex. GG712S) sau barieră optică până la nivelul de performanţă (Performance Level) d conform EN 13849-1. Două ieşiri integrate facilitează racordul a doi actuatori, de ex. lămpi de semnalizare sau relee. Alimentarea cu tensiune a senzorilor siguri şi a ieşirilor se realizează complet din AS-i.

Avantaje şi beneficiul clienţilor
Senzorii siguri cu un consum de curent sub 200 mA pot fi utilizaţi la AC509S fără energie auxiliară. Racordul se realizează prin intermediul cablului plat galben AS-i.

Conexiune rapidă AS-i
Tehnica conectării rapide oferă cea mai înaltă siguranţă de montare şi flexibilitate. Cablul plat AS-i poate fi racordat din trebui direcţii diferite.

Diagnoză la faţa locului
LED-urile indică starea intrărilor şi ieşirilor precum şi a comunicării.

Siguranţă
Modulul sigur AS-i AC509S înregistrează stări de comutare relevante din punct de vedere al siguranţei a două contacte electronice, fiecare cu câte două ieşiri de comutare cu semiconductori (OSSD). Modulul îndeplineşte cerinţele până la SIL2 conform EN 62061 şi PL d conform EN13849-1. Monitorizarea integrată a comunicării deconectează ieşirile de semnal în caz de eroare.

Punere în funcţiune
Adresarea modulului se poate realiza fără tensiune înainte de montare sau în starea montat şi cablat prin bucşa de adresare. Pentru aceasta sunt necesare numai aparatul de adresare AC1154 precum şi cablul de adresare E70213.