• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Începutul anului aniversar - 50 de ani de ifm: cum a început totul

11.01.2019

La 29 octombrie 1969 venise momentul: grupul de companii ifm din prezent a fost fondat ca ifm electronic geräte gmbh + co kg. În anul fondării ifm, succesul a început cu inventarea senzorilor inductivi pentru 220 V.

Motivația a fost producția într-un mod diferit față de toți ceilalți - și mai bine: cu calitate, fiabilitate și servicii pentru clienți. Cu câțiva ani înainte de înființare, cei doi fondatori, „agentul comercial” Gerd Marhofer și „inginerul electrician” Robert Buck, au creat fabrici de laminare și oțel pentru o întreprindere din Alsacia. Dar nu erau mulțumiți cu aceasta. Prin urmare, Robert Buck a început să construiască proprii senzori și circuite în dormitorul apartamentului său din Tettnang în 1967. Bazat pe ideea lui Gerd Marhofer, acesta a proiectat un senzor inductiv pentru tensiunea de alimentare de 220 V. Până în prezent, nici o altă companie nu a reușit să obțină acest tip de detectare fără contact, „dar Robert Buck a fost un dezvoltator fantastic. Aproape că aveai impresia că acesta ar putea să-și reducă mărimea și să treacă prin circuite”, își amintește Gerd Marhofer. „Am vrut să rezolv problemele cu mijloace electronice pe care alte persoane nu le-au abordat”, a spus Robert Buck.

Dezvoltarea comutatoarelor inductive de proximitate pentru tensiunea de alimentare de 220 V pentru declanșarea directă a unui contactor a fost nașterea societății ifm electronic geräte gmbh + co kg. La început, portofoliul de produse ifm a constat din senzori inductivi cu o distanță de detectare de 10 și 20 mm.

Astăzi, o jumătate de secol mai târziu, portofoliul de produse extrem de larg al ifm nu acoperă doar toate soluțiile standard relevante, ci și cerințele speciale ale unor domenii industriale. Pe lângă senzorii de poziție și de proces, senzorii pentru controlul mișcării și tehnologia siguranței fac parte din gama de produse. În plus, ifm oferă produse pentru imagistica industrială și comunicații, precum și sisteme de identificare și sisteme pentru mașini de lucru. În plus, ifm a dezvoltat numeroase soluții inovatoare Industry 4.0.