Soluții de automatizare performante pentru utilaje mobile performante
Nu se știe niciodată ce va conține jobul următor. Însă vă puteți asigura că utilajele dvs. mobile sunt echipate în mod corespunzător pentru fiecare provocare. Fie că este vorba de utilaje de construcții, utilaje agricole, vehicule utilitare municipale sau comerciale: Acestea stau în exterior zi de zi, pe orice vreme, fiind supuse la temperaturi extreme, praf și vibrații enorme. Pentru a se asigura că fiecare lucrare este efectuată în mod sigur și eficient, tehnologia de automatizare corespunzătoare trebuie să fie, la rândul ei, una foarte performantă.
Acesta este motivul pentru care ifm vă propune un portofoliu amplu de produse special concepute pentru a fi utilizate pe utilaje mobile: de la senzori, cablaje și afișaje până la controlere. Cu toate acestea, producătorii de echipamente originale și operatorii de mașini nu se pot baza doar pe componente de înaltă calitate și soluții de sistem de înaltă performanță de la o singură sursă, ci și pe o librărie cuprinzătoare de module software care simplifică considerabil integrarea componentelor în mașinile mobile.