Aplicație |
|
||
---|---|---|---|
Gestionarea dispozitivelor |
|
||
Gestiunea utilizatorilor |
|
||
Gestiunea licențelor |
|
Limba | germană; engleză |
---|---|
Suport date | Descărcare |
Tipul de licenta | licență unică |
Categorie licență | versiune completă |
Tip CPU (sau mai bine) | X64 sau X86 | ||
---|---|---|---|
Cicluri minime CPU | 2,3 GHz | ||
Numar minim pentru nuclee CPU | 4 | ||
Min. RAM | 8 GB | ||
Rezolutie grafica minima | 1920 x 1080 | ||
Interfata necesara a dispozitivuilui | USB; LAN Adapter - RJ45 | ||
Network card | Ethernet 1 Gbit | ||
Network protocol | Ethernet TCP/IP | ||
Sistem de operare | Linux (bazat pe Debian) Docker și Docker Compose; Microsoft Windows 11 pe 64 de biți; Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 2016; .NET Framework 4.7.2 sau superior; (numai versiunile din perioada de asistență Microsoft) | ||
Navigator Web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versiuni compatibile: a se vedea notele de lansare actuale) | ||
Soft aditional necesar |
|
Memoria min a hard discului | 1 GB |
---|
Memoria min a hard discului | 5 GB |
---|
Memoria min a hard discului | 5 GB |
---|
Memoria min a hard discului | 64 GB |
---|
Greutate [g] | 0,001 |
---|
Observaţii |
|
---|