- Produse
- Senzori
- Senzori de temperatură
- Senzori de temperatura analaogici cu infrarosu si afisaj
- TW2101
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Aplicatie
Aplicatie | temperaturile de calire; topirea sticlei; grafit; ceramică; metale; forjare; sinterizare; tratament termic; laminare |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...32 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (50 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 1 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Intrări
Intrare test | Tip 3 (IEC 61131-2) |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; IO-Link; (configurabil) |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 150 |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Domeniu lungime de unda [µm] | 1...1,7 |
---|
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Punct de comutare SP |
|
||
Punct de reset rP |
|
||
Punct pornire analogic |
|
||
Punct capăt analogic |
|
||
În paşi de |
|
Rezoluția ieșirii de comutare [K] | 1 |
---|---|
Rezoluția ieșirii analogice [K] | 0,2; (+ 0,03 % din domeniul de masura programat) |
Rezoluția display-ului [K] | 1 |
Precizia / Devieri
Precizia [K] | < ± 0,5 %; (din valoarea masurata min. 4 K (grad de emisie = 1, T = 23 °C)) |
---|---|
Repetabilitate [K] | 1 |
Timpi de raspuns
Timp răspuns [ms] | 2; (T > 600 °C) |
---|
Software / Programare
Ajustare a punctului de comutare | butoanele de programare |
---|---|
Optiuni de parametrizare | domeniu analogic; normal deschis / normal inchis; intarziere la pornire/oprire; Amortizare; Peakhold; emisivitate; functie de simulare |
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 16 | ||||
Date de proces binare | 1 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 3,6 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...65 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...80 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 95; (fara condensare) |
Protectie | IP 65 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 70,6 |
Date mecanice
Greutate [g] | 509 | |
---|---|---|
Capsula | Formă constructivă filet | |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 239,5 | |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 | |
Materiale | Manson filetat: inox(1.4305 / 303); Poliester | |
Material lentila |
|
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elemente de operare |
|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
diagrame si grafice
|
|
---|