Aplicatie
Aplicatie | Monitorizarea curgerii; Monitorizarea temperaturii; Monitorizare conductor |
---|
Date electrice
Tolerante tensiune operare [%] | -15...15 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
Consum de energie [mA] | 100 |
Protectie la schimbarea polarităţii | nu |
Timp de intarziere la pornire [s] | 10 |
Numar de canale | 1 |
Iesiri
Performanta in caz de eroare | releu de-energizat in cazul urmatoarelor erori: intrerupere fir, polaritate inversa sau scurtcircuit pe cablul senzorului, subtensiune, eroare interna |
---|---|
Model electric | releu |
Solicitabilitate contact | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) |
Functie de comutare pentru monitorizare curgere | Releul se declanşează cand curgerea este prezenta |
Functie de comutare pentru monitorizare temperatura | Releul este deconectat la depăşirea temperaturii |
Testat pentru scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Software / Programare
Ajustare a punctului de comutare | butoanele de programare |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 20 |
Terminale de protectie | IP 20 |
Teste / certificari
Certificare | CSANe 21ATEX2238; IECEx CSA 21.0044 |
---|---|
Marcaj ATEX | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) G [Ex ia Ga] IIB | |
MTTF [ani] | 124 |
Date mecanice
Greutate [g] | 368 |
---|---|
Capsula | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
Dimensiuni [mm] | 104,5 x 32,5 x 113,6 |
Materiale | PA |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Conectare electrică
Protectie necesara | siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 5 A; actionare rapida; Siguranţa se plasează în exteriorul zonei cu pericol de explozii. |
---|
Observaţii
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | terminale: 15 x ...2,5 mm² |
---|
Alte date
Valori maxime pentru circuitul de comanda
cu siguranţă proprie în tip protecţie la aprindere | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ib Gb] IIC | [Ex ib Gb] IIB |
Tensiune [V] | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Curent [mA] | 332 | 332 | 332 | 332 |
Putere [mW] | 531 | 531 | 531 | 531 |
Inductanta exterioara [mH] | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 1,2 |
Capacitate exterioară [µF] | 3,15 | 25,55 | 3,15 | 25,55 |