Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri |
Numar de iesiri digitale: 1 |
Conectarea la proces |
conectare pe filet M18 x 1,5 Filet interior |
Aplicatie
Mediu |
Lichide; Gaze |
Temperatura mediului [°C] |
-25...80 |
Rezistenţă la presiune [bar] |
300 |
Lichide
Temperatura mediului [°C] |
-25...80 |
Gaze
Temperatura mediului [°C] |
-25...80 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
20...36 DC; (conform SELV/PELV) |
Consum de energie [mA] |
< 80 |
Protectie la polaritate inversa |
da |
Timp de intarziere la pornire [s] |
15; (semnalizare optică) |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri |
Numar de iesiri digitale: 1 |
Iesiri
Numarul total de iesiri |
1 |
Semnal de ieşire |
semnal de comutare |
Model electric |
NPN |
Numar de iesiri digitale |
1 |
Functii de iesire |
normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] |
400 |
Protecţie la scurtcircuit |
da |
Tipul protectiei la scurt-circuit |
pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina |
da |
Domeniu de masura/programare
Lichide
Domeniu reglare [cm/s] |
3...300 |
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] |
3...60 |
Gaze
Domeniu reglare [cm/s] |
200...3000 |
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] |
200...800 |
Precizia / Devieri
Gradient temperatură [K/min] |
300 |
Timpi de raspuns
Lichide
Timp răspuns [s] |
1...10 |
Gaze
Timp răspuns [s] |
1...10 |
Software / Programare
Ajustare a punctului de comutare |
buton |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-25...80 |
Protectie |
IP 67 |
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Rezistenţă la vibraţii |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (55...2000 Hz) |
|
Date mecanice
Dimensiuni [mm] |
60,5 x 42 x 109 |
Materiale |
PBT-GF20 |
Materiale în contact cu mediul |
inox (1.4404 / 316L); O-Inel: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
Conectarea la proces |
conectare pe filet M18 x 1,5 Filet interior |
Diametru sonda [mm] |
8,2 |
Lungime de instalare EL [mm] |
45 |
Afisaj / elemente de operare
Display |
functie |
10 x LED, 3 culori |
|
Observaţii
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică
Racord |
Conector: 1 x M12; codificare: A |