Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|---|
Domeniu de masura [l/min] | 0...10 |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Montaj | piese - T; ((DIN 2353): QL 18-18-18 (NW 15 mm) / QL 22-18-22 (NW 19 mm) / QL 28-18-28 (NW 24 mm)) |
Mediu | apa |
Temperatura mediului [°C] | 0...80 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 30 |
Tensiune de lucru [V] | 20...28 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 80 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 10 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; (configurabil) |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250; (Per iesire) |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (scalabil) |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Iesire analogica in tensiune [V] | 0...10; (scalabil) |
Min.Rezistena la sarcina [Ω] | 2000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura [l/min] | 0...10 |
---|---|
Domeniu afişaj [l/min] | 0...12 |
Punct de comutare SP [l/min] | 0,1...12 |
Punct de reset rP [l/min] | 0...11,9 |
Punctul analogic initial [l/min] | 0...8 |
Punctul analogic final [l/min] | 4...12 |
In pasi de [l/min] | 0,1 |
Repetabilitate [% din valoarea de măsurare] | 3 (Q < 30%) / 7 (Q < 100%) |
---|---|
Gradient temperatură [K/min] | 200 |
Acuratete (in domeniul de masura) | ± 10 |
Timp răspuns [s] | 5; (10%...90%) |
---|---|
Timp de întârziere ajustabil dS, dr [s] | 0...50 |
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; logica de comuntare; curent/tensiune de iesire; diametrul interior al tevii; Întârziere start-up; adaptarea valorilor afisate; display-ul poate fi rotit si oprit; Unitate afişaj |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 184 |
Greutate [g] | 330,5 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); O-Inel: FKM 70 Shore A |
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate afişaj | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|