Rezolutie | 360 rezolutie |
---|---|
Schita arbore | arbore tubular continuu |
Diametru arbore [mm] | 20 |
Tolerante tensiune operare [%] | 10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 5 DC |
Consum de energie [mA] | < 150 |
Model electric | TTL |
---|---|
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 20 |
Frecvenţă de comutare [kHz] | 300 |
Decalaj fază A şi B [°] | 90 |
Rezolutie | 360 rezolutie |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...60 | ||
---|---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
||
Temperatura depozitare [°C] | -30...100 | ||
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 98 | ||
Protectie | IP 64 |
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
Dimensiuni [mm] | Ø 87 / L = 45 | |
---|---|---|
Materiale | Aluminiu | |
Revolutia Max., mecanica [U/min] | 6000 | |
Max. Cuplu de pornire [Nm] | 10 | |
Temperatura de cuplu de referinta [°C] | 20 | |
Schita arbore | arbore tubular continuu | |
Diametru arbore [mm] | 20 | |
Potrivire arbore | H7 | |
Materaial arbore |
|
|
Adâncime montare arbore [mm] | 10 | |
Declaj axial maxim arbore [mm] | 1,5 |
Cablu: 1 m, PUR; radial |
Diagramă impuls
|
|
---|