Rezolutie | 1...10000; (parametrizabile; Setari de fabrica: 1024) rezolutie |
---|---|
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Schita arbore | arbore tubular unilateral |
Diametru arbore [mm] | 12 |
Principiu de functionare | incremental |
---|---|
Sistem detectie | magnetic |
Tensiune de lucru [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 150 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 0,5 |
Max. rotire electrica [U/min] | 12000 |
Model electric | HTL/TTL | |
---|---|---|
Frecvenţă de comutare [kHz] | 1000 | |
Setari de fabrica |
|
|
Protecţie la scurtcircuit | da | |
Decalaj fază A şi B [°] | 90 |
Rezolutie | 1...10000; (parametrizabile; Setari de fabrica: 1024) rezolutie |
---|
Precizia [°] | 0,1 |
---|
Optiuni de parametrizare | Rezolutie; Direcţie rotaţie; HTL; TTL |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link |
---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) |
Revizie IO-Link | 1.1 |
Mod SIO | da |
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 2,3 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -40...80 | |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 95; (nu este permisa condensatia) | |
Protectie | IP 65; IP 66; (pe carcasa: IP 67; pe arbore: IP 65) |
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 292 |
Greutate [g] | 478 | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 58,5 / L = 68,6 | |
Materiale | flanșă: Aluminiu; Capsula: otel inoxidabil (1.4521 / 444); cablu stecher: PA | |
Moment de strângere [Nm] | < 0,7; (Surub de fixare) | |
Revolutia Max., mecanica [U/min] | 12000 | |
Max. Cuplu de pornire [Nm] | 2 | |
Temperatura de cuplu de referinta [°C] | 20 | |
Schita arbore | arbore tubular unilateral | |
Diametru arbore [mm] | 12 | |
Materaial arbore |
|
|
Adâncime montare arbore [mm] | 27 | |
Declaj axial maxim arbore [mm] | 0,5 | |
Flansa de fixare | Ø 58.5 mm |
IO-Link | Cablu: 2 m, Ø 4,9 mm; utilizabili radial, dar şi axial; 5 x 0,14 mm² |
---|
Diagramă impuls
|
|
---|