- Produse
- RB6006
Caracteristicile produsului
Rezolutie | 60 rezolutie |
---|---|
Schita arbore | arbore |
Diametru arbore [mm] | 6 |
Aplicatie
Principiu de functionare | incremental |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 150 |
Iesiri
Model electric | HTL |
---|---|
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 50 |
Frecvenţă de comutare [kHz] | 160 |
Tipul protectiei la scurt-circuit | < 60 s |
Decalaj fază A şi B [°] | 90 |
Domeniu de masura/programare
Rezolutie | 60 rezolutie |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...70 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 75; (scurt: 95 %) | |
Protectie | IP 64 |
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 190 |
Date mecanice
Greutate [g] | 268,6 | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 35 / L = 52,5 | |
Materiale | Aluminiu | |
Revolutia Max., mecanica [U/min] | 10000 | |
Max. Cuplu de pornire [Nm] | 1 | |
Temperatura de cuplu de referinta [°C] | 20 | |
Schita arbore | arbore | |
Diametru arbore [mm] | 6 | |
Materaial arbore |
|
|
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 5 | |
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 10 | |
Flansa de fixare | Ø 35 mm |
Conectare electrică
Cablu: 2 m, PUR; utilizabili radial, dar şi axial |
diagrame si grafice
Diagramă impuls
|
|
---|