Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri |
Numar de iesiri digitale: 1 |
Domeniu de masura [MPa] |
0...2,5 |
Conectarea la proces |
conectare pe filet G 1/4 Filet interior |
Aplicatie
Caracteristici speciale |
contacte aurite |
Aplicatie |
pentru utilizarea industrială |
Mediu |
Medii lichide şi gazoase |
Temperatura mediului [°C] |
-25...80 |
Varf de presiune Min. [MPa] |
35 |
Rezistenţă la presiune [MPa] |
10 |
Tipul de presiune |
presiune relativa |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
18...30 DC |
Consum de energie [mA] |
50 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Clasa de protectie |
III |
Protectie la polaritate inversa |
da |
Timp de intarziere la pornire [s] |
0,2 |
Watchdog integrat |
da |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri |
Numar de iesiri digitale: 1 |
Iesiri
Numarul total de iesiri |
1 |
Semnal de ieşire |
semnal de comutare |
Model electric |
PNP |
Numar de iesiri digitale |
1 |
Functii de iesire |
normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] |
250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] |
10 |
Protecţie la scurtcircuit |
da |
Tipul protectiei la scurt-circuit |
pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina |
da |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura [MPa] |
0...2,5 |
Punct de comutare SP [MPa] |
0,125...2,5 |
Punct de reset rP [MPa] |
0,075...2,45 |
În paşi de [MPa] |
0,025 |
Nota privind histerezis |
|
Precizia / Devieri
Precizia punctului de comutare [% din valoarea finală] |
< ± 2,0 |
Repetabilitate [% din valoarea finală] |
< ± 0,25; (cu variatii de temperatura < 10 K) |
Deviatia temperaturii per 10 K |
< ± 0,3 |
Software / Programare
Ajustare a punctului de comutare |
Buton de programare |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-25...80 |
Temperatura depozitare [°C] |
-40...100 |
Protectie |
IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF radiat |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF conductanta |
10 V |
|
Rezistenţă la şoc |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Rezistenţă la vibraţii |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
Date mecanice
Capsula |
cilindric |
Dimensiuni [mm] |
Ø 34 / L = 91,5 |
Materiale |
inox(1.4305 / 303); PBT; PC; PA; NBR; EPDM/X; FKM |
Materiale în contact cu mediul |
inox(1.4305 / 303); ceramică; FKM |
Cicluri de presiune Min. |
100 milioane |
Conectarea la proces |
conectare pe filet G 1/4 Filet interior |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Stare de funcţionare |
LED, galben |
Valoari masurate |
10 x LED, verde Rezolutie 10 % din valoarea finala |
|
Observaţii
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică
|
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |