Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
|||
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 filet exterior (DIN EN ISO 1179-2) |
Aplicatie | pentru utilizarea industrială | |||
---|---|---|---|---|
Mediu | Medii lichide şi gazoase | |||
Temperatura mediului [°C] | -40...90 | |||
Varf de presiune Min. |
|
|||
Rezistenţă la presiune |
|
|||
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
|||
Rezistență la vacuum [mbar] | -1000 | |||
Tipul de presiune | presiune relativa |
Tensiune de lucru [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 0,1 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura |
|
---|
Repetabilitate [% din interval] | < ± 0,05; (cu variatii de temperatura < 10 K) |
---|---|
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] | < ± 0,5; (inclusiv alunecare la suprastrangere, puct zero si eroare interval, non-liniaritate, histerezis) |
Deviatia liniaritate [% din interval] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Deviatia histerezis [% din interval] | < ± 0,2 |
Stabilitate pe termen lung [% din interval] | < ± 0,1; (la 6 luni) |
Punctul zero coeficient de temperatura si interval [% din interval / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] | 1 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 67; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 787 | ||||
Aprobare UL |
|
||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Greutate [g] | 58 |
---|---|
Materiale | 1.4542 (17-4 PH / 630); inox (1.4404 / 316L); PEI |
Materiale în contact cu mediul | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Cicluri de presiune Min. | 60 milioane; (la 1.2 de ori presiune nominala) |
Moment de strângere [Nm] | 25...35; (cuplul recomandat de strangere; În funcție de ungere, de etanșare și presiune) |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 filet exterior (DIN EN ISO 1179-2) |
Etanșare conexiune de proces | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Element restrictor integrat | nu (se poate adauga ulterior) |
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|