Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 Filet interior |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
Varf de presiune Min. [mbar] | 30000 |
Rezistenţă la presiune [mbar] | 10000 |
Tipul de presiune | presiune relativa |
Tensiune de lucru [V] | 18...36 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Protecţie la supratensiune | da; (< 40 V) |
Timp de intarziere la pornire [s] | 0,3 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; (configurabil) |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | < 170 |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Iesire analogica in tensiune [V] | 0...10 |
Min.Rezistena la sarcina [Ω] | 2000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Domeniu de masura |
|
|||
---|---|---|---|---|
Punct de comutare SP [mbar] | 10...1000 | |||
Punct de reset rP [mbar] | 5...995 | |||
În paşi de [mbar] | 5 | |||
Setari de fabrica |
|
Precizia punctului de comutare [% din interval] | < ± 0,5 |
---|---|
Repetabilitate [% din interval] | < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K) |
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = cea mai buna linie dreapta; LS = reglarea valorii limită) |
Deviatia histerezis [% din interval] | < ± 0,25 |
Stabilitate pe termen lung [% din interval] | < ± 0,05; (la 6 luni) |
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Timp de întârziere ajustabil dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
Timpul maxim de raspuns al iesirii analogice [ms] | 3 |
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; intarziere la pornire/oprire; Amortizare; Unitate afişaj; curent/tensiune de iesire |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 213 |
Greutate [g] | 261 |
---|---|
Materiale | inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiale în contact cu mediul | inox(1.4305 / 303); ceramică; FKM |
Cicluri de presiune Min. | 100 milioane |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 Filet interior |
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate afişaj | mbar; kPa; psi; inHg |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|