Caracteristicile produsului
Tip lumină |
Lumină roşie |
Clasa protecţie laser |
1 |
Aplicatie
Principiu de functionare |
Barieră optică |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
Clasificarea izolatiei [V] |
500 |
Consum de energie [mA] |
< 30 |
Clasa de protectie |
III |
Protectie la polaritate inversa |
da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] |
150 |
Tip lumină |
Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] |
655 |
Iesiri
Model electric |
PNP/NPN; (parametrizabile) |
Functii de iesire |
Contact normal deschis/închis; (selectabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
1 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] |
100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] |
5000 |
Protecţie la scurtcircuit |
da |
Tipul protectiei la scurt-circuit |
pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina |
da |
Raza de detectie
Diametrul minim al obiectului de detectat [mm] |
0,05 |
Interfete
Interfata de comunicatie |
IO-Link |
Tip transfer |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revizie IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Profil |
Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable |
Mod SIO |
da |
Tip port master necesar |
A |
Timp minim al ciclului de proces [ms] |
3,2 |
Date de proces IO-Link (ciclice) |
functie |
lungime bit |
valoare de proces |
16 |
stare dispozitiv |
4 |
informații despre comutarea binară |
1 |
|
Funcții IO-Link (aciclic) |
marcaj specific aplicației; contor ore de funcționare; contor cicluri comutare; Min./Max. Signalspeicher; Mod de operare |
ID-uri de dispozitive suportate |
Tip de operare |
ID-ul dispozitivului |
default |
1209 |
|
Indicaţii |
Pentru informații suplimentare, consultați fișierul PDF IODD din „Descărcări” |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-25...60 |
Protectie |
IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
DIN EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
DIN EN 61000-4-3 HF radiat |
10 V/m |
DIN EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
DIN EN 61000-4-6 HF conductanta |
10 V |
DIN EN 55011 |
Clasa A |
|
Rezistenta la vibratii |
EN 60068-2-6 Fc |
(10-55) Hz 1 mm amplitudine, perioada oscilare 5 min., 30 min. per axa de rezonanta sau 55 Hz |
|
Rezistenţă la şoc |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 11 ms semi-sinus; 3 socuri fiecare in fiecare directie a celor trei axe de coordonate |
|
Clasa protecţie laser |
1 |
Note despre protectia laser |
Atentie: |
lumina laser |
laser clasa: |
1 |
|
EN / IEC60825-1:2007 |
|
EN / IEC60825-1:2014 |
|
in conformitate c 21 CFR 1040 cu exceptia abaterilor in conformitate cu Notificarea Laser Nr. 50, din Iunie 2007. |
|
MTTF [ani] |
548 |
Date mecanice
Greutate [g] |
131 |
Dimensiuni [mm] |
70 x 10 x 80 |
Adancime furca D [mm] |
55 |
Latime furca W [mm] |
50 |
Materiale |
Capsula: Zinc turnat sub presiune înveliş material pulverizat; Optica: Sticlă |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Stare de funcţionare |
1 x LED, galben |
|
Observaţii
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică
Racord |
Conector: 1 x M8; codificare: A |
Alte date
mod de funcționare reglabil prin IO-Link
|
standard |
de înaltă rezoluție |
Power |
Speed |
Rezolutie |
0,05 mm |
0,03 mm |
0,1 mm |
0,05 mm |
Repetabilitate |
0,01 mm |
0,01 mm |
0,015 mm |
0,015 mm |
Frecvenţă de comutare |
5000 Hz |
2000 Hz |
1000 Hz |
10000 Hz |