Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Clasa protecţie laser | 2 |
Carcasa | Formă constructivă filet |
Principiu de functionare | Senzor optic retro-reflexiv |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 30; (Operare; $Einstellung: < 50 mA) |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 675 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de verificare functionalitate [V] | 3,5 |
Max. sarcina de curent pentru iesirea de verificare a functionarii [mA] | 10 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 500 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Rază de acţiune [m] | < 2,5; (Oglindă reflector Ø 80 E20005) |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...50 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasa protecţie laser | 2 | ||||||||||||||||||
Note despre protectia laser |
|
Carcasa | Formă constructivă filet | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Desemnarea firului | M18 x 1 | |
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PBT | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|