Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Caracteristici speciale | Suprimare a fundalului |
---|---|
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 35 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Protecţie la supratensiune | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 660 |
Model electric | AS-i |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (parametrizabile) |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1500 |
Domeniu [mm] | 20...250 |
---|---|
Distanta ajustabila | da |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 12,5 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de tastare |
Disponibil și cu suprimarea fundalului | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Configuratie I/O AS-i [hex] | 1 |
---|---|
Cod ID AS-i [hex] | 1 |
Carcasa | rectangular | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Materiale | Zinc turnat sub presiune | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
Curbă precizie
|
|
---|