Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Capsula | rectangular |
Caracteristici speciale | Suprimare a fundalului |
---|---|
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 20; ((24 V)) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 633 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (Programabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Domeniu [mm] | 1...80; (Hartie alba 200 x 200 mm) |
---|---|
Domeniu de masura pe obiect alb (90 % remisie) [mm] | 1...80 |
Domeniu de masura pe obiect gri (18 % remisie) [mm] | 3...76 |
Domeniu de masura pe obiect negru (6 % remisie) [mm] | 5...74 |
Domeniu reglare [mm] | 10...80 |
Distanta ajustabila | da |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 4 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de tastare |
Disponibil și cu suprimarea fundalului | da |
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
Mod SIO | da | ||||||||
Tip port master necesar | A | ||||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 3 | ||||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | marcaj specific aplicației; contor ore de funcționare; contor cicluri comutare | ||||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 757 | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 38 | |
---|---|---|
Capsula | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Materiale | Capsula: ABS; inox (1.4404 / 316L) | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,08 mm² |
---|
|
|
---|
Curbă precizie
|
|
---|