Caracteristicile produsului
Rezolutia imaginii 3D [px] |
64 x 48 |
Unghi de deschidere 3D [°] |
40 x 30 |
Rata max. De citire [Hz] |
20 |
Date electrice
Tolerante tensiune operare [%] |
10 |
Tensiune de lucru [V] |
24 DC |
Consum de energie [mA] |
varful pulsurilor de curent: 3250; valoarea tipică: 960 |
Consum de energie [W] |
16 |
Clasa de protectie |
III |
Senzor de imagine |
PMD 3D ToF-Chip |
Iluminat intern |
da; (Infraroşu: 850 nm radiatie invizibila LED clasa 1) |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri |
Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2 |
Intrări
Trigger |
24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) |
Numar de intrari digitale |
2 |
Circuitul intrarilor digitale |
24 V PNP; (configurabil; IEC 61131-2 Typ 1) |
Iesiri
Numarul total de iesiri |
2 |
Numar de iesiri digitale |
2; (configurabil) |
Functii de iesire |
24 V PNP |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
1 |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] |
100 |
Iesire analogica in curent [mA] |
4...20 |
Sarcina max. [Ω] |
300 |
Iesire analogica in tensiune [V] |
0...10 |
Min.Rezistena la sarcina [Ω] |
10000 |
Protecţie la scurtcircuit |
da |
Tipul protectiei la scurt-circuit |
pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina |
da |
Raza de detectie
Rezolutia imaginii 3D [px] |
64 x 48 |
Unghi de deschidere 3D [°] |
40 x 30 |
Rata max. De citire [Hz] |
20 |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare |
prin 2 taste şi afişaj 10 segmente sau prin PC/Notebook cu software operare |
Interfete
Interfata de comunicatie |
Ethernet |
Ethernet
Numar de interfete Ethernet |
1 |
Transmisie standard |
10Base-T; 100Base-TX |
Rata de transmisie |
10; 100 |
Setari din fabricatie |
IP-adresă: 192.168.0.69 |
Mască subreţea: 255.255.255.0 |
Poartă IP-adresă: 192.168.0.201 |
MAC-adresă: vezi plăcuţă identificare |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-10...50 |
Temperatura depozitare [°C] |
-40...85 |
Protectie |
IP 67 |
Date mecanice
Greutate [g] |
1179 |
Dimensiuni [mm] |
123,5 x 75 x 95 |
Materiale |
Capsula: Aliminiu turnat sub presiune; Lentile frontale: PMMA; fereastra de afisare: PC |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Stare de funcţionare |
4 x LED, galben |
|
4 x LED, verde |
|
afisaj cu 10 segmente, 4-digiti |
|
Observaţii
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică - Conectarea la proces
|
Conector: 1 x M12; codificare: A |
Conectare electrică - Ethernet
|
Conector: 1 x M12; codificare: D |
Alte date
Dimensiunea campului de vizualizare
interval de masurare/distanta |
Lungimea |
Lăţimea |
Pixel mediu [mm] |
suprafata minima a obiectului |
500 |
420 |
290 |
7 x 7 |
13 x 13 |
1000 |
840 |
580 |
13 x 13 |
26 x 26 |
1500 |
1260 |
870 |
20 x 20 |
39 x 39 |
2000 |
1680 |
1160 |
26 x 26 |
53 x 53 |
2500 |
2100 |
1450 |
33 x 33 |
66 x 66 |
3000 |
2520 |
1740 |
39 x 39 |
79 x 79 |
3500 |
2940 |
2030 |
46 x 46 |
92 x 92 |
4000 |
3360 |
2320 |
53 x 53 |
105 x 105 |
4500 |
3780 |
2610 |
59 x 59 |
118 x 118 |
5000 |
4200 |
2900 |
66 x 66 |
131 x 131 |
5500 |
4620 |
3190 |
72 x 72 |
144 x 144 |
6000 |
5040 |
3480 |
79 x 79 |
158 x 158 |
|
Pentru o detectie precisa obiectul trebuie detectat la cel putin 2x2 pixeli |