Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Rezoluţie imagine [px] | 640 x 480 |
Rata max. De citire [Hz] | 20 |
Tolerante tensiune operare [%] | 10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
Consum de energie [mA] | 300 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 850 |
Senzor de imagine | CMOS senzor de imagine negru/alb |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 5 |
---|
Trigger | 24 V NPN (IEC 61131-2 Typ 1); intern |
---|---|
Numar de intrari digitale | 2 |
Circuitul intrarilor digitale | 24 V PNP; (configurabil; IEC 61131-2 Typ 1) |
Numarul total de iesiri | 5 |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 5; (configurabil) |
Functii de iesire | 24 V NPN |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 100 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Dimensiunea campului de vizualizare [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezoluţie imagine [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul de obiectiv | standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata max. De citire [Hz] | 20 |
Optiuni de parametrizare | prin 2 taste şi afişaj 10 segmente sau prin PC/Notebook cu software operare |
---|
Interfata de comunicatie | Ethernet |
---|
Numar de interfete Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmisie standard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Rata de transmisie | 10; 100 | ||||
Protocol | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Setari din fabricatie |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 92 |
Greutate [g] | 426,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 60 x 42 x 53,5 |
Materiale | Capsula: Zinc turnat sub presiune înveliş material pulverizat; Lentile frontale: Sticlă; Indicator LED: PC |
Display |
|
---|
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conector: 1 x M12; codificare: A |
Conector: 1 x M12; codificare: D |