- Produse
- MG5002
Caracteristicile produsului
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 70; (raportata la magnet M 4.0) |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 50 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 10 |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 2 |
Iesiri
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 300 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 5000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] | 70; (raportata la magnet M 4.0) |
---|
Precizia / Devieri
Histerezis [% din Sr] | 1...10 |
---|---|
Repetabilitate [% din Sr] | 1 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...75 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenta la șocuri și vibrații | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Date mecanice
Capsula | Formă constructivă filet |
---|---|
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 50 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | alama nichelată; fata activa: Material plastic |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Cablu: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² |
---|