Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 1,8 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
Caracteristici speciale | Carcasa complet metalica |
---|---|
Aplicatie | cilindri hidraulici |
Mediu | Detectează metalele feroase |
Varf de presiune Min. [bar] | 2000 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 500 |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 23 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 1,6 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 0,1 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 1,8 |
---|
Histerezis [% din Sr] | < 15 |
---|---|
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | 10 |
Repetabilitate [% din Sr] | 10 |
Varf de presiune [bar] | 1000 |
---|---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
Protectie | IP 65; IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||
Rezistenta la socuri repetate |
|
||||||||||||
MTTF [ani] | 2158 | ||||||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 82,7 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | Capsula: Oţel inox; O-Inel: FKM; inel de sustinere: PTFE |
Moment de strângere [Nm] | < 25 |
Carcasa complet metalica | da |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|
|
|
---|