Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri |
Numar de iesiri digitale: 2 |
Setari de fabrica |
medii pe bază de apă |
Conectarea la proces |
conectare pe filet G 1/2 banda de etansare |
Aplicatie
Caracteristici speciale |
contacte aurite |
Mediu |
Lichide; substante vascoase; pudra |
Medii recomandate |
apa; medii pe bază de apă; uleiuri; substante pe baza de ulei; pudra |
Nu poate fi folosit pentru |
Consultati instrucțiunile de utilizare, capitolul "Functii si caracteristici". |
Lungime tija [mm] |
253 |
Presiune tanc [bar] |
-1...40 |
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] |
40 |
Ulei
Temperatura mediului [°C] |
-20...100 |
Temperatura medie pe termen scurt [°C] |
-20...150; (1 h) |
Apa
Temperatura mediului [°C] |
-20...100 |
Temperatura medie pe termen scurt [°C] |
-20...150; (1 h) |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
18...30 DC |
Consum de energie [mA] |
< 50 |
Clasa de protectie |
III |
Protectie la polaritate inversa |
da |
Principiu de masură |
capacitiv |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri |
Numar de iesiri digitale: 2 |
Iesiri
Numarul total de iesiri |
2 |
Semnal de ieşire |
semnal de comutare; IO-Link |
Model electric |
PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale |
2 |
Functii de iesire |
normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] |
100 |
Protecţie la scurtcircuit |
da |
Tipul protectiei la scurt-circuit |
pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina |
da |
Domeniu de masura/programare
Setari de fabrica |
medii pe bază de apă |
Interfete
Interfata de comunicatie |
IO-Link |
Tip transfer |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revizie IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Profil |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
Mod SIO |
da |
Tip port master necesar |
A |
Date de proces analogice |
1 |
Date de proces binare |
2 |
Timp minim al ciclului de proces [ms] |
2,3 |
ID-uri de dispozitive suportate |
Tip de operare |
ID-ul dispozitivului |
default |
370 |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-20...85 |
Nota cu privire la temperatura ambientala |
Temperatura mediului: < 100 °C |
-20...60 °C |
Temperatura mediului: < 150 °C |
|
Temperatura depozitare [°C] |
-40...85 |
Protectie |
IP 68; IP 69K |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-4 |
: rezervoare închise |
|
Rezistenţă la şoc |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Rezistenţă la vibraţii |
DIN EN 60068-2-6 |
8 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [ani] |
223 |
Aprobare UL |
Numar certificare UL |
H001 |
|
Date mecanice
Greutate [g] |
354,8 |
Dimensiuni [mm] |
Ø 30 / L = 355 |
Materiale |
inox (1.4404 / 316L); inox (1.4571/316Ti ); PEEK; PEI; FKM |
Materiale în contact cu mediul |
inox (1.4404 / 316L); inox (1.4571/316Ti ); PEEK; caracteristicile suprafetei: Ra < 0,8 / Rz 4; FKM |
Conectarea la proces |
conectare pe filet G 1/2 banda de etansare |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Stare de funcţionare |
LED, galben |
Stare de functionare |
LED, verde |
|
Observaţii
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică
Racord |
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |