Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri |
Numar de iesiri digitale: 2 |
Setari de fabrica |
apa; medii pe bază de apă |
Conectarea la proces |
G 1/2 filet exterior |
Aplicatie
Caracteristici speciale |
contacte aurite |
Mediu |
apa; medii pe bază de apă; uleiuri; substante pe baza de ulei; Emulsii; pudra |
Nu poate fi folosit pentru |
Consultati instrucțiunile de utilizare, capitolul "Functii si caracteristici". |
Temperatura mediului [°C] |
-25...100 |
Lungime tija [mm] |
9,6 |
Presiune tanc [bar] |
-1...40 |
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] |
40 |
Ulei
Temperatura mediului [°C] |
-25...100 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
18...30 DC |
Consum de energie [mA] |
< 35 |
Clasa de protectie |
III |
Protectie la polaritate inversa |
da |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri |
Numar de iesiri digitale: 2 |
Iesiri
Numarul total de iesiri |
2 |
Semnal de ieşire |
semnal de comutare; IO-Link |
Model electric |
PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale |
2 |
Functii de iesire |
normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] |
50; (100 (...60 °C)) |
Protecţie la scurtcircuit |
da |
Tipul protectiei la scurt-circuit |
termic, cu pulsaţie |
Protectie suprasarcina |
da |
Domeniu de masura/programare
Setari de fabrica |
apa; medii pe bază de apă |
Interfete
Interfata de comunicatie |
IO-Link |
Tip transfer |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revizie IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Profil |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
Mod SIO |
da |
Tip port master necesar |
A |
Date de proces analogice |
1 |
Date de proces binare |
2 |
Timp minim al ciclului de proces [ms] |
2,3 |
ID-uri de dispozitive suportate |
Tip de operare |
ID-ul dispozitivului |
default |
674 |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-25...85 |
Nota cu privire la temperatura ambientala |
pentru instalare in sonde observati temperatura din teava, consultati instructiunile de instalare |
|
Temperatura depozitare [°C] |
-40...85 |
Protectie |
IP 68; IP 69K; (7 zile / 1 m de apa adancime / 0.1 bar: IP 68) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
: rezervoare închise |
DIN EN 61000-6-4 |
: rezervoare deschise |
|
Rezistenţă la şoc |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Rezistenţă la vibraţii |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [ani] |
534 |
Aprobare UL |
Numar certificare UL |
H004 |
|
Date mecanice
Greutate [g] |
127,5 |
Dimensiuni [mm] |
Ø 18,1 / L = 76,2 |
Materiale |
inox (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Materiale în contact cu mediul |
inox (1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
Conectarea la proces |
G 1/2 filet exterior |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Stare de funcţionare |
LED, galben |
Stare de functionare |
LED, verde |
|
Observaţii
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică
Racord |
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |