Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|---|
Setari de fabrica | lichide de racire; apa; medii similare cu apa |
Lungimea tijei L [mm] | 264 |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Mediu | lichide de racire; uleiuri; substante pe baza de ulei; apa; medii similare cu apa |
Constanta dielectricului mediului | > 2 |
Nu poate fi folosit pentru | mediu extrem de conductiv; mediu aderent; granule; materiale vărsate; acizi; alcalini; zone igienice si aplicatii de galvanizare |
Viteza maxima pentru schimbare de nivel [mm/s] | 100 |
Presiune tanc [bar] | 0,5; (cand se instaleaza cu accesorii de montaj: E43001 - E43007, E43019) |
Temperatura mediului [°C] | 0...35; (cu tub climatic E43100: 35...65 °C) |
---|
Temperatura mediului [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura medie pe termen scurt [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Temperatura mediului [°C] | 0...35; (cu tub climatic E43100: 35...65 °C) |
---|
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 3 |
Principiu de masură | capacitiv |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; IO-Link |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | termic, cu pulsaţie |
Protectie suprasarcina | da |
Setari de fabrica | lichide de racire; apa; medii similare cu apa |
---|---|
Lungimea tijei L [mm] | 264 |
Domeniu activ A [mm] | 195 |
Domeniu inactiv I1 / I2 [mm] | 53 / 16 |
Punct de comutare SP [mm] | 25...200 |
---|---|
Punct de reset rP [mm] | 20...195 |
În paşi de [mm] | 5 |
Punct referinţă OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF |
Histereza, OP [mm] | 2 |
Eroare de măsurare [% din valoarea finală] | ± 5 |
---|---|
Repetabilitate | ± 2 |
Rezolutie [mm] | 5 |
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; logica de comuntare; pozitie SP/rP; ajustare OP; selectia mediului; setare compensatie; intarziere la oprire/pornire |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 2 | ||||
Date de proces binare | 2 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 3,2 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 265 |
Greutate [g] | 289,8 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 16 |
Materiale | inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV |
Materiale în contact cu mediul | PP |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|