Caracteristicile produsului
Functii de iesire |
normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Distanţă de comutare [mm] |
distanţă de comutare programabilă |
Capsula |
Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] |
M30 x 1,5 / L = 92 |
Aplicatie
Montaj |
detectarea prin peretii rezervoarelor nemetalice |
Mediu |
material uscat vrac; lichide |
Temperatura mediului [°C] |
-25...110 |
Date electrice
Frecventa AC [Hz] |
47...63 |
Tensiune de lucru [V] |
30...250 AC |
Clasa de protectie |
II |
Iesiri
Functii de iesire |
normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] |
10 |
Curent sarcină minim [mA] |
5 |
Curent de scurgere Max. [mA] |
2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] |
200; (250 (...40 °C)) |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] |
1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecventa de comutare AC [Hz] |
5 |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] |
distanţă de comutare programabilă |
Distanta de sesizare reglabila |
da |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-25...80 |
Protectie |
IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
Date mecanice
Capsula |
Formă constructivă filet |
Mod de instalare |
nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] |
M30 x 1,5 / L = 92 |
Desemnarea firului |
M30 x 1,5 |
Materiale |
PBT; PP |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Stare de funcţionare |
2 x LED, galben |
Programare |
1 x LED, verde |
Eroare |
1 x LED, roşu |
|
Conectare electrică
Protectie necesara |
siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida |
Observaţii
Observaţii |
Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcţionării sigure după un scurt-circuit |
|
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică - mufa
Racord |
Conector: 1 x 1/2"; codificare: C |