Caracteristicile produsului
Model electric |
PNP |
Functii de iesire |
2 x normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] |
4 |
Capsula |
rectangular |
Dimensiuni [mm] |
40 x 26 x 47 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
10...30 DC |
Consum de energie [mA] |
< 15 |
Clasa de protectie |
III |
Protectie la polaritate inversa |
da |
Iesiri
Model electric |
PNP |
Functii de iesire |
2 x normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] |
100 |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] |
100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] |
1300 |
Protecţie la scurtcircuit |
da |
Tipul protectiei la scurt-circuit |
pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina |
da |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] |
4 |
Distanta reala de sesizare Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] |
0...3,2 |
Precizia / Devieri
Factor de corectie |
oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
Histerezis [% din Sr] |
1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] |
-10...10 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-20...60 |
Protectie |
IP 67 |
Teste / certificari
Marcaj ATEX |
II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X Ta: -20...60°C |
Atentionare privind marcarea zonelor ATEX |
numai in legatura cu placa de montare |
|
Ecranare electromagnetică |
|
Date mecanice
Greutate [g] |
0,1 |
Capsula |
rectangular |
Mod de instalare |
nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] |
40 x 26 x 47 |
Materiale |
Capsula: PBT; Capac: PC |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Stare de funcţionare |
2 x LED, galben |
|
Accesorii
Articole livrate |
Placă de montaj: 1 |
Șurub hexagonal: 2 x M5 x 35 |
|
Observaţii
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică - mufa
Racord |
Conector: 1 x M12; codificare: A |