Caracteristicile produsului
Model electric |
PNP |
Functii de iesire |
complementar |
Distanţă de comutare [mm] |
35 |
Capsula |
rectangular |
Dimensiuni [mm] |
40 x 40 x 62 |
Aplicatie
Caracteristici speciale |
contacte aurite |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
10...36 DC |
Consum de energie [mA] |
20; (24 V) |
Clasa de protectie |
II |
Protectie la polaritate inversa |
da |
Iesiri
Model electric |
PNP |
Functii de iesire |
complementar |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] |
250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] |
100 |
Protecţie la scurtcircuit |
da |
Tipul protectiei la scurt-circuit |
pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina |
da |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] |
35 |
Distanta reala de sesizare Sr [mm] |
35 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] |
0...28,3 |
Precizia / Devieri
Factor de corectie |
oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
Histerezis [% din Sr] |
1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] |
-10...10 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-25...70 |
Protectie |
IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
Date mecanice
Capsula |
rectangular |
Mod de instalare |
nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] |
40 x 40 x 62 |
Materiale |
Capsula: PPE; fata activa: PEI anti-stropi; Capac conexiuni: Zinc turnat sub presiune; prindere: Zinc turnat sub presiune |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Stare de funcţionare |
1 x LED, galben |
Operare |
1 x LED, verde |
|
Accesorii
Articole livrate |
Brăţară de montaj: 1 |
Cheie hexagonală: 1 |
|
Observaţii
Observaţii |
5 poziţii ale suprafeţei active de comutare la alegere |
|
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică - mufa
Racord |
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |