Caracteristicile produsului
Functii de iesire |
normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] |
5 |
Capsula |
Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] |
M18 x 1 |
Aplicatie
Caracteristici speciale |
Imun la camp electromagnetic |
Imun la camp electromagnetic |
da |
Date electrice
Frecventa AC [Hz] |
47...63 |
Tensiune de lucru [V] |
20...140 AC/DC |
Clasa de protectie |
I |
Protectie la polaritate inversa |
nu |
Iesiri
Functii de iesire |
normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
5,5 |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] |
5,5 |
Curent sarcină minim [mA] |
5,5 |
Curent de scurgere Max. [mA] |
1,7 (140 V AC/DC) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] |
300 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] |
420 |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] |
420; (/ 300 AC (20ms / 0,5Hz)) |
Frecventa de comutare AC [Hz] |
25 |
Frecventa de comutare DC [Hz] |
500 |
Protecţie la scurtcircuit |
da |
Tipul protectiei la scurt-circuit |
Zăvorâre (barieră de recomutare după scurt-circuit) |
Protectie suprasarcina |
nu |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] |
5 |
Distanta reala de sesizare Sr [mm] |
5 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] |
0...4,05 |
Precizia / Devieri
Factor de corectie |
oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
Histerezis [% din Sr] |
3...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] |
-10...10 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-25...70 |
Protectie |
IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
Clasa B |
|
Date mecanice
Capsula |
Formă constructivă filet |
Mod de instalare |
montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] |
M18 x 1 |
Desemnarea firului |
M18 x 1 |
Materiale |
alama; PES; acoperit PTFE |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Stare de funcţionare |
1 x LED, roşu |
Operare |
1 x LED, verde |
scurtcircuit |
1 x LED, verde/rosu clipeste alternativ |
|
Observaţii
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică - mufa
|
Conector: 1 x 7/8"; codificare: A |