Caracteristicile produsului
Model electric |
PNP/NPN |
Functii de iesire |
normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] |
4 |
Capsula |
Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] |
M12 x 1 / L = 70 |
Aplicatie
Caracteristici speciale |
contacte aurite; Distanţă de comutare mare; ajutor optic de reglare |
Aplicatie |
Utilizare in zone cu umiditate si in industria alimentara |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
10...36 DC |
Consum de energie [mA] |
< 10 |
Clasa de protectie |
II |
Protectie la polaritate inversa |
da |
Iesiri
Model electric |
PNP/NPN |
Functii de iesire |
normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
2,5 |
Curent sarcină minim [mA] |
2; (operare numai în 2-fire) |
Curent de scurgere Max. [mA] |
0,5; (operare numai în 2-fire) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] |
100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] |
500 |
Protecţie la scurtcircuit |
da |
Tipul protectiei la scurt-circuit |
pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina |
da |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] |
4 |
Distanta de operare [mm] |
0...3,25 |
Distanţă de comutare mare |
da |
Precizia / Devieri
Factor de corectie |
oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
Histerezis [% din Sr] |
3...20 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
0...100 |
Protectie |
IP 68; IP 69K; ("COP") |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF radiat |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
1 kV |
EN 61000-4-6 HF conductanta |
10 V |
EN 55011 |
Clasa B |
|
Date mecanice
Greutate [g] |
0,031 |
Capsula |
Formă constructivă filet |
Mod de instalare |
montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] |
M12 x 1 / L = 70 |
Desemnarea firului |
M12 x 1 |
Materiale |
inox (1.4404 / 316L); fata activa: LCP |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Stare de funcţionare |
4 x 90° LED, galben |
ajutor de setare |
1 x LED, roşu |
|
Ajutor optic de reglare |
da |
Observaţii
Observaţii |
Conf. IEC 61131-2 adecvat pentru PLC tip 1 |
|
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică - mufa
|
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |