Caracteristicile produsului
Model electric |
PNP |
Functii de iesire |
normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] |
1,2 |
Capsula |
Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] |
M8 x 1 / L = 50 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
10...36 DC |
Consum de energie [mA] |
15; (24 V) |
Protectie la polaritate inversa |
nu |
Iesiri
Model electric |
PNP |
Functii de iesire |
normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
1 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] |
200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] |
750 |
Protecţie la scurtcircuit |
nu |
Protectie suprasarcina |
nu |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] |
1,2 |
Distanta reala de sesizare Sr [mm] |
1,2 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] |
0...9,7 |
Precizia / Devieri
Factor de corectie |
oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
Histerezis [% din Sr] |
1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] |
-10...10 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
0...50 |
Protectie |
IP 65 |
Date mecanice
Capsula |
Formă constructivă filet |
Mod de instalare |
montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] |
M8 x 1 / L = 50 |
Desemnarea firului |
M8 x 1 |
Materiale |
Capsula: alama nichelată; fata activa: PBT |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Stare de funcţionare |
1 x LED, galben |
|
Observaţii
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică - mufa
Racord |
Conector: 1 x M8; codificare: A |